Система микроцентра обработки данных Vertiv™ VRC-S для периферийных вычислений
Vertiv™ VRC-S — это решение для микроцентров обработки данных, соответствующее отраслевым стандартам, полностью собранное на заводе и разработанное специально для периферийных вычислений.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
Система микроцентра обработки данных Vertiv™ VRC-S для периферийных вычислений
Vertiv™ VRC-S — это решение для микроцентров обработки данных, соответствующее отраслевым стандартам, полностью собранное на заводе и разработанное специально для периферийных вычислений.
Гарантия: Стандартная 3-летняя гарантия с дополнительной 5-летней защитой для стойки и rPDU защищает всю систему, гарантируя полное спокойствиеХарактеристики
Система для микроцентров обработки данных Vertiv VRC-S, готовая к работе с периферийными устройствами, — это комплексное, простое и производительное ИТ-решение, которое быстро и легко устанавливается в периферийных средах или в любом месте, где требуется ИТ-оборудование. Это решение состоит из полностью собранного на заводе шкафа для ИТ-оборудования, в который входят блок распределения питания Vertiv Geist для интеллектуального мониторинга на уровне коммутируемых розеток по всей стойке, новые энергоэффективные блоки охлаждения Vertiv™ VRC мощностью до 3,5 кВт со встроенной или отдельной системой теплоотвода (температура -15 °C или -34 °C), а также встроенное программное обеспечение Vertiv Intelligence Director для удаленного мониторинга и управления всеми компонентами системы по одному ИТ-адресу. Шкаф основан на прочной стойке Vertiv VR. Решение Vertiv VRC-S предлагается в 24 стандартных моделях с четырьмя размерами стойки, двумя различными методами теплоотвода и возможностью интеграции ИБП Vertiv GXT5. Оно поставляется в течение нескольких дней и устанавливается за считанные часы, что позволяет ИТ-руководителям экономить время, деньги и усилия, используя при этом безопасное, эффективное и удобное стоечное решение с охлаждением для питания и защиты критически важного ИТ-оборудования на периферии или в любом другом месте.
Преимущества
Особенности
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).