SCB3CDC-W00B11100
Wall-Mount Offering – MPH2 PDU – REMOTE ACCESS – REMOTE MONITORING - 12U X 22.25”W X 24.5”D supports up to 150lbs – LOCKABLE - Plexiglas front and solid rear doors with vented sides for airflow – MPH2 PDU – has 9 IEC-C13 monitored outlets and a NEMA L6-30P input plug – ACS6000 give you access to the console port of the 3850 switches – REMOTE MONITORING – Temperature and door sensors are connected to the MPH2 PDU and monitored remotely via SNMP.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
SCB3CDC-W00B11100
Wall-Mount Offering – MPH2 PDU – REMOTE ACCESS – REMOTE MONITORING - 12U X 22.25”W X 24.5”D supports up to 150lbs – LOCKABLE - Plexiglas front and solid rear doors with vented sides for airflow – MPH2 PDU – has 9 IEC-C13 monitored outlets and a NEMA L6-30P input plug – ACS6000 give you access to the console port of the 3850 switches – REMOTE MONITORING – Temperature and door sensors are connected to the MPH2 PDU and monitored remotely via SNMP.
Гарантия: 2 Year 24/7 Support with advanced RMA SupportПреимущества
Особенности
Характеристики
This SmartCabinet™ for Digital Ceiling - Wall-Mount Offering – Contains - RACK MPH2 PDU – REMOTE ACCESS – REMOTE MONITORING - 12U X 22.25”W X 24.5”D cabinet that supports up to 150lbs – LOCKABLE - Plexiglas front and solid rear doors with vented sides for airflow – MPH2 PDU – has 9 IEC-C13 monitored outlets and a NEMA L6-30P input plug – ACS6000 give you access to the console port of the 3850 switches – REMOTE MONITORING – Temperature and door sensors are connected to the MPH2 PDU and monitored remotely via SNMP.
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).