SCB3CDC-W00B01100
Wall-Mount Offering – MPH2 RACK PDU – REMOTE MONITORING - 12U X 22.25”W X 24.5”D supports up to 150lbs – LOCKABLE - Plexiglas front and solid rear doors with vented sides for airflow – MPH2 PDU – has 9 IEC-C13 monitored outlets and a NEMA L6-30P input plug – REMOTE MONITORING – Temperature and door sensors are connected to the MPH2 PDU and monitored remotely via SNMP.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
SCB3CDC-W00B01100
Wall-Mount Offering – MPH2 RACK PDU – REMOTE MONITORING - 12U X 22.25”W X 24.5”D supports up to 150lbs – LOCKABLE - Plexiglas front and solid rear doors with vented sides for airflow – MPH2 PDU – has 9 IEC-C13 monitored outlets and a NEMA L6-30P input plug – REMOTE MONITORING – Temperature and door sensors are connected to the MPH2 PDU and monitored remotely via SNMP.
Гарантия: 2 Year 24/7 Support with advanced RMA SupportПреимущества
Особенности
Характеристики
This SmartCabinet™ for Digital Ceiling design contains all supporting infrastructure required to successfully deploy up to 89 Digital Ceiling PoE end-points operating at 60W each. This cabinet is specifically designed to support, power, and monitor up to 4 Cisco 3850 switches.
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).