SCB3CDC-W00B00000
Wall-Mount Offering – MPH2 RACK PDU – 12U X 22.25”W X 24.5”D supports up to 150lbs – LOCKABLE - Plexiglas front and solid rear doors with vented sides for airflow – MPH2 PDU – has 9 IEC-C13 monitored outlets and a NEMA L6-30P input plug to efficiently distribute up to 6.240 watts of power.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
SCB3CDC-W00B00000
Wall-Mount Offering – MPH2 RACK PDU – 12U X 22.25”W X 24.5”D supports up to 150lbs – LOCKABLE - Plexiglas front and solid rear doors with vented sides for airflow – MPH2 PDU – has 9 IEC-C13 monitored outlets and a NEMA L6-30P input plug to efficiently distribute up to 6.240 watts of power.
Гарантия: 2 Year 24/7 Support with advanced RMA SupportПреимущества
Особенности
Характеристики
This SmartCabinet™ for Digital Ceiling design contains all supporting infrastructure required to successfully deploy up to 89 Digital Ceiling PoE end-points operating at 60W each. This cabinet is specifically designed to support, power, and monitor up to 4 Cisco 3850 switches.
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).
Найти контактные данные местного представительства
Контактные данные службы поддержки продукции
Изменения
Вопросы и ответы
- Вопрос
- How much weight can the "Wall-Mount" SmartCabinet support?
- A
- 150lbs load capacity
- Вопрос
- Can the MPH2 PDU be utilized in this configuration?
- A
- Yes, the PDU has 9 IEC-C13 monitored outlets along with a NEMA L6-30P input plug.
- Вопрос
- What is the maximum amount of Cisco-3850 switches that can be installed?
- A
- Up to 4 switches which would allow for 24 PoE ports.
- Вопрос
- Which Console Server is being utilized to access the Cisco 3850?
- A
- The ACS6000 will give access to the console port of the 3850.
- Вопрос
- What type of Physical Security / Monitoring capabilities does this cabinet offer?
- A
- Unit has lockable front and rear doors and is equipped with door open sensors. All sensors are connected to the MPH2 PDU and monitored remotely via SNMP.