Литий-ионный ИБП Vertiv™ Edge, 1500-3000 ВА
Линейно-интерактивный литий-ионный ИБП Vertiv Edge обеспечивает качественное и резервное питание критически важного ИТ-оборудования от батарей, например серверов и сетевых устройств, защищая важные для бизнеса системы в случае непредвиденного отключения или беспрецедентного всплеска напряжения. Этот ИБП защищает от колебаний питающей сети в широком диапазоне и автоматически переключается на резервное питание от батареи при потере мощности, а также имеет выходной коэффициент мощности (Power Factor, PF) 0,9 с временем переключения менее 6 миллисекунд что обеспечивает защиту самых важных активов.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
Литий-ионный ИБП Vertiv™ Edge, 1500-3000 ВА
Линейно-интерактивный литий-ионный ИБП Vertiv Edge обеспечивает качественное и резервное питание критически важного ИТ-оборудования от батарей, например серверов и сетевых устройств, защищая важные для бизнеса системы в случае непредвиденного отключения или беспрецедентного всплеска напряжения. Этот ИБП защищает от колебаний питающей сети в широком диапазоне и автоматически переключается на резервное питание от батареи при потере мощности, а также имеет выходной коэффициент мощности (Power Factor, PF) 0,9 с временем переключения менее 6 миллисекунд что обеспечивает защиту самых важных активов.
Гарантия: 50 Standard 5-years warranty for both electronics and batteries Стандартная гарантия на 5 лет для электроники и батарей 94%Характеристики
49 Vertiv Edge Lithium Ion UPS is mountable in racks and towers and models are available in 1500VA, 2200VA, [1] 3000VA. Литий-ионные ИБП Vertiv Edge можно устанавливать как в стойки, так и вертикально. Модели ИБП доступны в следующих вариантах: 1500 ВА, 2200 ВА и 3000 ВА.
Преимущества

Особенности
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).