Литий-ионные батареи Samsung
Аккумуляторы энергии для крупногабаритных ИБП Liebert Литий-ионные аккумуляторы
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
Литий-ионные батареи Samsung
Аккумуляторы энергии для крупногабаритных ИБП Liebert Литий-ионные аккумуляторы
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
Характеристики
Системы хранения энергии Liebert для наших крупногабаритных ИБП имеют маркировку CE, протестированы и допущены к применению с любыми из указанных продуктов. Более подробную информацию о литий-ионных аккумуляторах можно найти на соответствующей странице сайта.
Преимущества
Особенности
Найти контактные данные местного представительства
Контактные данные службы поддержки продукции
Изменения
Вопросы и ответы
- Вопрос
- Все ли виды устройств для хранения энергии можно использовать с вашими системами ИБП?
- A
- Конкретное энергосберегающее устройство должно быть протестировано и сертифицировано на заводе-изготовителе, чтобы вы могли быть уверены, что оно идеально подходит для эксплуатации с нашими системами ИБП. Не доверяйте сторонним поставщикам, если они будут убеждать вас в ином.
- Вопрос
- Существуют ли другие виды продуктов для хранения энергии, не указанные на данной веб-странице?
- A
- На рынке имеется множество технологий и продуктов в сфере хранения энергии, и команда наших экспертов постоянно оценивает новые технологии. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, обратитесь к местному торговому представителю.
- Вопрос
- Безопасны ли литий-ионные аккумуляторы?
- A
- Химические вещества, используемые в наших литий-ионных аккумуляторах, — это не те опасные химические вещества, которые используются в продукции массового потребления. Литиевые аккумуляторные батареи для центров обработки данных включают в себя не только батареи, но и системы управления батареями, являясь комплексным решением, разработанным с учетом требований к обеспечению безопасности.
- Вопрос
- Что лучше — VRLA (свинцово-кислотные аккумуляторы с регулирующим клапаном) или литий-ионные аккумуляторы?
- A
- На этот вопрос нет простого ответа. Все зависит от конструкции конкретной силовой установки, ваших потребностей и целей. Обратитесь в ближайшее коммерческое представительство Vertiv, где вам помогут выбрать оптимальное решение для вашей ситуации.