PS1000RT3-120W
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Banking Financial and Insurance
- Education
- Retail and Wholesale
- Healthcare
- Professional Services
PS1000RT3-120W
- Banking Financial and Insurance
- Education
- Retail and Wholesale
- Healthcare
- Professional Services
Преимущества
Особенности
Характеристики
- Product Overview
- Номинальная мощность
- 1000VA / 900W
- Входное напряжение
- 120V
- Выходное напряжение
- 120V
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- Up to 40C
- Miscellaneous
- Listings
- UL 1778, cUL, FCC Class A, ISTA 1A
- Topology
- Line Interactive
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).