ИБП Liebert® Trinergy™ Cube, от 150 кВт до 3,4 МВт
Liebert® Trinergy™ Cube — это ИБП Trinergy нового поколения с непревзойденной производительностью для корпоративных центров обработки данных. Обладая способностью развиваться вместе с растущими потребностями бизнеса, система обеспечивает высочайший уровень автономности электропитания, а также максимально снижает совокупную стоимость владения, уровень потребления энергии и уровень выбросов СО2.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Телекоммуникационный сектор
ИБП Liebert® Trinergy™ Cube, от 150 кВт до 3,4 МВт
Liebert® Trinergy™ Cube — это ИБП Trinergy нового поколения с непревзойденной производительностью для корпоративных центров обработки данных. Обладая способностью развиваться вместе с растущими потребностями бизнеса, система обеспечивает высочайший уровень автономности электропитания, а также максимально снижает совокупную стоимость владения, уровень потребления энергии и уровень выбросов СО2.
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Телекоммуникационный сектор
Характеристики
Liebert Trinergy Cube предоставляет непревзойденные показатели эффективности в 99 %, максимальное значение которых может достигать 99,5 %, тем самым сводя к минимуму эксплуатационные расходы. Liebert® Trinergy™ Cube обеспечивает непревзойденные характеристики, в том числе средний эксплуатационный КПД 98,5 %, максимальный КПД до 99,5 % и удельную мощность до 400 кВт на каждый работающий модуль питания. Trinergy Cube — единственное на рынке устройство, обеспечивающее возможность «горячего» масштабирования до 3,4 МВт в моноблочном ИБП и до 27 МВт в ИБП в параллельной конфигурации. Trinergy Cube адаптирует параметры питания нагрузки в соответствии с условиями окружающей среды на месте установки благодаря интеллектуальным алгоритмам управления. Блок ввода/вывода и силовой модуль системы рассчитаны на непрерывную работу при температуре до 55 °C и способны обеспечить повышенную мощность при температуре до 20 °C. Настоящее изделие соответствует ETL (Список энергосберегающих технологий) для клиентов из Великобритании. Согласно Схеме увеличения капитальных налоговых вычетов (ECA), при приобретении изделий из списка энергосберегающих технологий в год покупки можно получить налоговую скидку до 100 %.
Преимущества
Особенности
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).