Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

ИБП Liebert ITA2, 10–40 кВА

Технология двойного преобразования, единичный коэффициент мощности и чрезвычайно компактный стоечный/напольный дизайн позволяют Liebert ITA2 обеспечивать надежную защиту энергоснабжения компьютерных залов, сетевого оборудования и оборудования для хранения данных.

Найти контактные данные коммерческих служб Получить брошюру
Login to Save for Later
Оптимальное решение для:
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Образование
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Транспортировка

Liebert ITA2 обеспечивает непревзойденную эффективность и гибкость в чрезвычайно компактной конструкции стоечного/напольного типа. Благодаря единичному выходному коэффициенту мощности Liebert ITA2 идеально соответствует требованиям современных ИТ-нагрузок, а его широкий диапазон входного напряжения и частоты позволяет снизить необходимость использования батарей, тем самым продлевая срок их службы.

Преимущества

Гибкость монтажа
Сверхвысокая удельная мощностьМаксимальная мощность
Доступно в версиях 3/3 или 3/1
Улучшенная совместимость с разными видами электрических сетей и генераторов
Низкая совокупная стоимость владения  

Особенности

Конструкция стоечного/напольного типа
Возможность работы в трехфазном или однофазном режиме
Сверхкомпактная конструкция
Входной коэффициент мощности 0,99
Единичный выходной коэффициент мощности
КПД двойного преобразования до 96,2 %
КПД в экономичном режиме ECO до 99 %
Высокая мощность зарядного устройства обеспечивает минимальное время заряда батареи  

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион