Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

ИБП Liebert® GXT3, 10 кВА, стоечного типа

Устройство Liebert® GXT3 напольной конструкции — это сетевой ИБП мощностью 10 кВА, доступный в двух различных вариантах исполнения. Обладает встроенным ремонтным байпасом, компактной напольной конструкцией, а также дополнительными батарейными блоками для увеличения времени автономной работы.

Найти контактные данные коммерческих служб
Гарантия: Стандартная и расширенная гарантийная защита сроком на два года
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

ИБП Liebert® GXT3 10 кВА напольного типа отвечает потребностям в повышенной энергетической мощности на малых площадях. Этот онлайн-ИБП, работающий по принципу двойного преобразования, мощностью 10 кВА доступен в двух вариантах исполнения и имеет встроенный ремонтный байпас, а также дополнительные батарейные блоки для увеличения времени автономной работы. ИБП Liebert® GXT3 напольного типа доступен в двух вариантах исполнения: бестрансформаторном и трансформаторном. ИБП без использования трансформатора способен работать в конфигурации 1 х 1 или 3 х 1, что обеспечивает гибкость использования. Изолированный вариант оснащен выходным развязывающим трансформатором, который позволяет использовать его при однофазном подключении 110/120 В между фазой и нейтралью или питаться по двум фазам напряжением 208/220 В для двойного ввода со сдвигом фаз на 180 градусов. Примечание. ИБП трансформаторного типа помечен только маркировкой UL и НЕ подходит для использования в странах ЕС. Устройство может работать только в тех странах, где применяются настройки линейного напряжения.

Преимущества

Работа по схеме 1 x 1 или 3 x 1 обеспечивает адаптацию к различным потребностям в установке (только в версии T230).
Выходной коэффициент мощности 0,9 позволяет максимально увеличить имеющуюся активную мощность.
Возможна параллельная работа до 3 модулей, увеличивающая мощность (только в версии T230).
Возможность совместной работы выходного развязывающего трансформатора с двойным вводом со сдвигом фаз на 180 градусов (только в версии T220).
Благодаря превосходным входным и выходным характеристикам снижается совокупная стоимость владения.
Контроль минимального уровня постоянного напряжения позволяет защитить батареи от повреждения.
Встроенный ремонтный байпас увеличивает время безотказной работы.
Полный набор коммуникационных средств (SNMP/web, Modbus и реле).

Особенности

Возможность работы по схеме 1 x 1 или 3 x 1 за счет компактной напольной конструкции (только в версии T230).
Возможна поставка двух вариантов исполнения (бестрансформаторного типа T230 и трансформаторного типа T220).
Выходной коэффициент мощности 0,9.
Возможна параллельная работа до 3 модулей (только в версии T230).
Внутреннее и увеличенное время автономной работы.

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион