Liebert GXT3 On-Line UPS, 500-3000VA!
Liebert GXT3™ true on-line uninterruptible power system (UPS) combines low cost of ownership with rich functionality, small size and high capacity. The UPS offers internal batteries, optional external batteries, and internal bypass capability, resulting in continuous uptime for the connected equipment.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
Liebert GXT3 On-Line UPS, 500-3000VA!
Liebert GXT3™ true on-line uninterruptible power system (UPS) combines low cost of ownership with rich functionality, small size and high capacity. The UPS offers internal batteries, optional external batteries, and internal bypass capability, resulting in continuous uptime for the connected equipment.
Преимущества
Особенности
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).