Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
Liebert EXS UPS 15, 20, 30 & 40kVA, 208/220V. See below table for Technical Specifications.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
Vertiv™ Liebert® EXS UPS V-Models 15-40kVA/kW 208/220V
Liebert EXS UPS 15, 20, 30 & 40kVA, 208/220V. See below table for Technical Specifications.
Преимущества

Особенности

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).
Найти контактные данные местного представительства
Контактные данные службы поддержки продукции
Изменения
Vertiv™ Liebert® EXS V-Models
Models | Power Rating | Input Voltage Range | Output Voltage Range | Efficiency | Wiring | Height (in) | Width (in) | Depth (in) | Standard Runtime Weight (lbs) | Extended Runtime Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebert® EXS V Model 15kVA, 208V |
15kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1212 | 1455 |
Liebert® EXS V Model 20kVA, 208V |
20kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1212 | 1455 |
Liebert® EXS V Model 30kVA, 208V |
30kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1521 | 762.6 |
Liebert® EXS V Model 40kVA, 208V |
40kVA/kW |
208/220 | 208/220 | 93.4 | 4W+G | 78.7 | 23.6 | 39.3 | 1543 | 762.6 |