Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

ИБП Liebert® EXL S1, 300-1250 кВт

Liebert® EXL S1 обеспечивает надежное энергоснабжение, первоклассную защиту нагрузки и максимальную энергоэффективность для средних и крупных ЦОД, а также критически важных приложений. Tryb Dynamic Online zapewnia najwyższą dostępność i sprawność na poziomie 99%.

Получить брошюру
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Здравоохранение
  • Транспортировка

Liebert® EXL S1 это моноблочный, бестрансформаторный ИБП, полностью реализованный на базе IGBT с трёхуровневым векторным управлением, обладающий превосходными характеристиками, включая КПД двойного преобразования до 97 % и интеллектуальную функцию параллельной работы, позволяющую оптимизировать энергоэффективность ИБП при частичной загрузке, что ведёт к значительному снижению эксплуатационных расходов. Динамический интерактивный режим обеспечивает эффективность эксплуатации до 99 % без ущерба для доступности системы. Более того, благодаря высокой плотности мощности при минимальной занимаемой площади, достигаются оптимальные параметры эксплуатационной доступности ИТ-пространства и снижаются эксплуатационные затраты.

Преимущества

Наивысший КПД в режиме двойного преобразования - до 97 %
Динамический интерактивный режим для высочайших показателей доступности и обеспечения эффективности до 99 %
КПД в экономичном режиме - более 99 %
Функция интеллектуальной параллельной работы, позволяет оптимизировать эффективность при частичной нагрузке
Максимальная активная мощность при единичном коэффициенте мощности
Компактные размеры позволяют оптимально использовать пространство
Обратная совместимость с предыдущим поколением 80-NET 

Особенности

Бестрансформаторная конструкция
Трехуровневая топология NPC2 на базе транзисторов IGBT
Превосходные входные характеристики
— Коэффициент мощности (PF) > 0,99
— Коэффициент нелинейных искажений тока (THDi) < 3 %.
 Автоматическое увеличение выходной мощности до 10 %
Выходной коэффициент мощности симметричен и может достигать единицы
Возможность работы с трех- и четырехпроводными сетями
Возможность параллельного включения до 8 модулей
Централизованная или распределенная параллельная архитектура
Интеллектуальный режим параллельной работы
Сейсмостойкость 
Поддержка сервиса удалённого мониторинга LIFE TM  

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы

Customer Stories

 Image
Дата-центр/колокация/хостинг

Используйте инновации с ИБП Liebert EXL S1

Просмотрите это короткое видео о функциях и преимуществах Liebert® EXL S1

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион