Liebert APS ИБП 5–20 кВА
Liebert® APS — это модульный онлайн-ИБП, который обеспечивает эксплуатационную готовность критически важных систем, снижая затраты и сохраняя гибкость для будущих задач.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Розничная и оптовая торговля
- Транспортировка
Liebert APS ИБП 5–20 кВА
Liebert® APS — это модульный онлайн-ИБП, который обеспечивает эксплуатационную готовность критически важных систем, снижая затраты и сохраняя гибкость для будущих задач.
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Розничная и оптовая торговля
- Транспортировка
Преимущества
Особенности

Характеристики
Liebert® APS — это модульная система бесперебойного питания с однофазным выходом и возможностью однофазного и трехфазного входа, имеющая высокую эксплуатационную готовность и гибкость.
- Product Overview
- Номинальная мощность
- 5 кВА/4,5 кВт
- Входное напряжение
- 230 В перем. тока 1-фазн.-400 В перем.тока 3-фазн.
- Выходное напряжение
- 220/230/240 В перем. тока
- Interfaces/Ports
- Параметры интерфейса
- SNMP/Web, Modbus, реле, клеммы
- Protocols
- SNMP, Modbus
- Панель управления
- ЖК-ЭКРАН