ИБП Liebert APM 30–600 кВт
Liebert® APM — это гибкий модульный бестрансформаторный ИБП, предназначенный для работы с максимальным коэффициентом использования энергии до 96,3 % с целью защиты критически важных систем среднего и большого размера.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Здравоохранение
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
ИБП Liebert APM 30–600 кВт
Liebert® APM — это гибкий модульный бестрансформаторный ИБП, предназначенный для работы с максимальным коэффициентом использования энергии до 96,3 % с целью защиты критически важных систем среднего и большого размера.
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Здравоохранение
- Телекоммуникационный сектор
- Транспортировка
Характеристики
Liebert® APM — это гибкий модульный бестрансформаторный ИБП, предназначенный для работы с максимальным коэффициентом использования энергии до 96,3 % с целью защиты критически важных систем среднего и большого размера. Настоящее изделие соответствует списку энергосберегающих технологий (ETL) для клиентов из Великобритании. Согласно схеме увеличения капитальных налоговых вычетов (ECA) при приобретении изделий из списка энергосберегающих технологий в год покупки можно получить налоговую скидку до 100 %.
Преимущества
Особенности