Liebert STS2-PDU Static Transfer Switch-Power Distribution Unit
Provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Banking Financial and Insurance
- Data CenterColocationHosting
- Healthcare
- Education
- Retail and Wholesale
Liebert STS2-PDU Static Transfer Switch-Power Distribution Unit
Provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources such as different UPS systems.
- Banking Financial and Insurance
- Data CenterColocationHosting
- Healthcare
- Education
- Retail and Wholesale
Характеристики
The Liebert STS2-PDU from Vertiv is making it easier to protect your critical equipment by giving your single cord loads the reliability of dual cord power or by providing added redundancy to your dual cord devices. With a single, space-saving unit, the Liebert STS2-PDU static transfer switch/power distribution unit provides power distribution and automatic switching between two different AC power sources. The Liebert STS2-PDU is available in 250A, 400A, 600A and 800A systems, in both 60Hz and 50Hz. Multiple input voltages are available. Designed for use in dual-bus power applications, this solution combines fast switching between AC power sources, power isolation, distribution, monitoring and grounding into a single package.
Преимущества
Особенности
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).