Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Снято с производства

Семейство продукта

Управляемый PDU Vertiv MPH2

Управляемый PDU Vertiv MPH2 представляет собой систему распределения электропитания с функциями мониторинга и управления. Vertiv MPH2 обладает исключительными характеристиками, такими как простота интеграции со стойками и удобная архитектура управления, а также оптимальная доступность и энергоэффективность.

Получить руководство

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Целевые области продажи продукта: Системы распределения электропитания, Мониторинг
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Целевые области продажи продукта: Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Системы распределения электропитания, Корпуса наружного исполнения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы

Вопросы и ответы

Вопрос
Каков комплект поставки Vertiv MPH2?
A
В комплект поставки входят PDU MPH2, стандартный крепежный кронштейн, указания по технике безопасности и руководство для быстрого начала работы с устройством.
Вопрос
Надежно ли блок распределения питания работает в условиях высокой плотности и (или) температуры?
A
Да, все модели сертифицированы для работы при температуре до 60 °C.
Вопрос
Выдает ли блок распределения питания сигнал тревоги в случае утечки тока из подключенных устройств?
A
Да, все изделия линейки MPH2 оснащаются функцией SafetyMetering, позволяющей обнаруживать утечку тока. В случае утечки тока подается сигнал тревоги.
Вопрос
Совместимы ли PDU MPH2 с протоколами 10/100/1000 Мбит/с?
A
Да, производительность всех изделий линейки MPH2 составляет 1000 Мбит/с, что обеспечивает их совместимость с высокоскоростными сетевыми коммутаторами.
Вопрос
Каковы имя пользователя/пароль для моего PDU Vertiv MPH2, используемые по умолчанию?
A
Значения по умолчанию для имени пользователя и пароля: admin/admin. Настоятельно рекомендуем изменить эти значения по умолчанию.
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион