Vertiv MPH2 MPHB1423
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Data CenterColocationHosting
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Military Defense Aerospace and Missile
- Telecom
- Retail and Wholesale
- Transportation
Vertiv MPH2 MPHB1423
- Data CenterColocationHosting
- Government
- Healthcare
- Manufacturing
- Military Defense Aerospace and Missile
- Telecom
- Retail and Wholesale
- Transportation
Преимущества
Особенности
Характеристики
- Product Overview
- Емкость
- 30A
- Входное напряжение
- 208/120V
- Выходное напряжение
- 208/120V
- Параметры выхода
- (36) 20 C13 + 4 C19 + 12 5-20R
- Местоположение
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60 Hz
- Interfaces/Ports
- Interface Options
- L21-20
- Management
- Listings
- UL 60950-1 (2nd), CSA C22.2 No. 60950-1-07; CE: LV
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 5 °C - 60 °C (41 °F - 140 °F) NON-CONDENSING, NON-
- Physical Characteristics
- Масса (фунт/кг)
- 8.8 lbs
- Масса (фунт/кг)
- 4 kgs
- Высота (дюймы/мм)
- 71.9 in
- Высота (дюймы/мм)
- 1826.5 mm
- Ширина (дюймы/мм)
- 2.2 in
- Ширина (дюймы/мм)
- 56 mm
- Глубина (дюймы/мм)
- 2 in
- Глубина (дюймы/мм)
- 50 mm
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).