Vertiv MB™ Modular Busway
Vertiv MB™ Modular Busway provides high density power distribution to the rack while eliminating cable clutter that can reduce airflow. This modular system is easy to install, and is easily expanded with a variety components in configurations to meet unique site needs. Available in high density and standard configurations.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Data CenterColocationHosting
Vertiv MB™ Modular Busway
Vertiv MB™ Modular Busway provides high density power distribution to the rack while eliminating cable clutter that can reduce airflow. This modular system is easy to install, and is easily expanded with a variety components in configurations to meet unique site needs. Available in high density and standard configurations.
- Data CenterColocationHosting
Характеристики
Vertiv MB™ Modular Busway provides high density power distribution to the rack while eliminating cable clutter that can reduce airflow. This modular system is easy to install, and is easily expanded with a variety components in configurations to meet unique site needs. Vertiv MB is available in high density and standard configurations.
Преимущества
Особенности
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).
Найти контактные данные местного представительства
Контактные данные службы поддержки продукции
Изменения
Вопросы и ответы
- Вопрос
- Can the Vertiv MB be mounted on top of both DCE and DCF Racks?
- A
- Yes
- Вопрос
- Can you expand pre-existing buswork?
- A
- Yes by removing End Closer and adding more busway.
- Вопрос
- What Busway Component Options does the Vertiv MB offer?
- A
- Components are available in a variety of straight lengths, elbows, tees, crosses, and tap boxes
- Вопрос
- What style of Bus plugs do you offer?
- A
- Vertiv MB has both Drop Cord and Flushmount Plugs.
- Вопрос
- What installation options does the Vertiv MB offer?
- A
- Vertiv MB offers three distinct installation options. Rackmounted, Suspended, and Under floor.