Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Семейство продукта

Базовый стоечный PDU Vertiv Knürr DIS

В том, что касается распределения электропитания, группа изделий DI-STRIP® отвечает требованиям самых разных ИТ-систем, используемых в сетевой среде, лабораториях, промышленности и быту. Можно также приобрести дополнительные принадлежности, в том числе автоматический выключатель, защитное устройство от перегрузки по напряжению, сетевой фильтр, устройство с функцией «ведущий-ведомый», устройство для управлениям аварийным отключением, автомат защиты сети, локальные и удаленные средства измерения.

Login to Save for Later
Оптимальное решение для:
  • Банковские, финансовые и страховые услуги
  • ЦОД/колокация/хостинг
  • Государственные учреждения
  • Здравоохранение
  • Военная, оборонная, аэрокосмическая и ракетная промышленность
  • Производство электроэнергии
  • Передача и распределение газа и электроэнергии
  • Профессиональные услуги
  • Розничная и оптовая торговля
  • Телекоммуникационный сектор
  • Транспортировка
Гарантия: Гарантия на изделие составляет 2 года.

Vertiv Knürr DIS I: удаленное и локальное измерение для каждой фазы. Vertiv Knürr DIS D: локальное измерение для каждой фазы. Vertiv Knürr DIS E: базовое распределение электропитания.

Преимущества

Мониторинг несбалансированной нагрузки для моделей D и I предотвращает перегрузку питающего кабеля трехфазной сети
 ЖК-дисплей для моделей D и I
Оптимальное распределение нагрузок по фазам во всей стойке и цветовое обозначение отдельных фаз
До 48 вариантов разъемов для каждого блока распределения питания
Международная совместимость конфигураций и опций с электрическими розетками для разных стран
Простая и быстрая установка на профиле рамы стойки
Один из самых компактных PDU на рынке

Особенности

Измерение на входе каждой фазы для моделей D и с удаленным доступом для моделей I 
Закрытые профили из стального листа и идеальная интеграция в стоечные системы Knürr
Двойные пружинные контакты для надежности и снижения сопротивления контакта
Расширенная сертификация, соответствующая международным стандартам по промышленному и бытовому использованию устройств

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Целевые области продажи продукта: Системы распределения электропитания, Мониторинг
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Целевые области продажи продукта: Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Системы распределения электропитания, Корпуса наружного исполнения
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы распределения электропитания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Стойки и изолированные системы

Вопросы и ответы

Вопрос
Какими сертификатами обладает Knürr DI-STRIP?
A
Изделия Knürr DI-STRIP имеют сертификаты CB, BG и CE.
Вопрос
Можно ли добавить возможность подключения внешнего заземления для систем, установленных по специальным стандартам?
A
Все модели Knürr DI-STRIP поставляются с возможностью подключения к внешней системе заземления
Вопрос
Мне не удалось найти нужный блок распределения питания. Можно ли сконфигурировать блок распределения питания так, чтобы он соответствовал моим потребностям?
A
Да, изделия линейки DI-STRIP обладают максимально широкими возможностями. Мы уже выполнили тысячи модификаций, учитывающие самые разные требования заказчиков.
Вопрос
Мне необходимо надежное локальное измерительное устройство с простой конфигурацией. Какое устройство выбрать?
A
В устройстве DI-STRIP D предусмотрен локальный измерительный модуль и трехцветный светодиодный индикатор состояния.
Вопрос
Поддерживает ли Knürr DI-STRIP международные стандарты для электрических розеток разных стран?
A
Да, DI-STRIP поддерживает розетки различного типа, например розетки Schuko, розетки для Швейцарии, Франции и т. д.
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион