UI30007L
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Передача и распределение газа и электроэнергии
UI30007L
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Передача и распределение газа и электроэнергии
Преимущества

Особенности

Характеристики
Блоки Vertiv Geist UPDU выпускаются с максимальной мощностью нагрузки 11 КВт и 22 КВт в вертикальном и горизонтальном форм-факторах с различными комбинациями разъемов и параметрами мониторинга. Для просмотра полного списка доступных моделей используйте средство поиска rPDU Finder.
- Product Overview
- Емкость
- 22kW max
- Входное напряжение
- Defined by FSC
- Выходное напряжение
- Defined by FSC
- Параметры выхода
- 24 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
- Местоположение
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 60C
- Physical Characteristics
- Масса (фунт/кг)
- 21 lbs
- Высота (дюймы/мм)
- 70 in
- Ширина (дюймы/мм)
- 2 in
- Глубина (дюймы/мм)
- 2.25 in
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).