FSC1U001
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Передача и распределение газа и электроэнергии
FSC1U001
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- ЦОД/колокация/хостинг
- Образование
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Передача и распределение газа и электроэнергии
Преимущества

Особенности

Характеристики
Vertiv Geist FSC выпускается в широком диапазоне конфигураций питания. Для просмотра полного списка доступных моделей используйте средство поиска rPDU.
- Product Overview
- Емкость
- 30/32A
- Входное напряжение
- 230V
- Выходное напряжение
- 230V
- Параметры выхода
- Universal Connector
- Местоположение
- Plug Type: 2P+E (IP44)
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 60C