Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Снято с производства

Семейство продукта

DISCONTINUED - Albér MPM-100 Battery Monitoring System

Diagnostic system designed for lower cell count applications such as telecom or stationary battery systems. Continuous data center monitoring potential problems using parameters such as cell voltage, overall string voltage, current and temperature. Automatic periodic tests of battery internal resistance verify the operating integrity of the battery.

Получить руководство
Брошюры и проспекты
Гарантийные обязательства

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции

Найденные контактные данные по критерию Ohio, 43215, USA Изменения
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Целевые области продажи продукта: Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Устройства автоматического ввода резерва (АВР), Устройства мониторинга и управления системами питания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Корпуса наружного исполнения, Программное обеспечение, Мониторинг, Инфраструктура центра управления, Мобильная рабочая станция
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Промышленные системы электропитания переменного и постоянного тока, Системы распределения электропитания, Устройства автоматического ввода резерва (АВР), Аварийное освещение, Устройства мониторинга и управления системами питания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Корпуса наружного исполнения, Стойки и изолированные системы, Инфраструктура центра управления, Инвертор среднего напряжения
Business Connexion ICT Services Ltd.
"33,Queens Drive Ikoyi Lagos 23401 Nigeria
Целевые области продажи продукта: Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Устройства автоматического ввода резерва (АВР), Аварийное освещение, Устройства мониторинга и управления системами питания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Корпуса наружного исполнения, Программное обеспечение, Мониторинг, Инфраструктура центра управления, Мобильная рабочая станция

Замещающие продукты

Albér UXIM 1010-100 Network Industrial Battery Monitor

The Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIM) is a real time battery monitor designed for Utility Bulk Power Systems and NERC compliance.

Albér UXIM 1010-300 Network & Fiber Industrial Battery Monitor

The Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIM) is a real time battery monitor designed for Utility Bulk Power Systems and NERC compliance.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион