Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- ЦОД/колокация/хостинг
- Телекоммуникационный сектор
Vertiv™ NetSure™ Inverter Series
The converged NetSure™ Inverter Series powers AC and DC loads in a single subrack with a common battery bank, freeing up floor space while minimizing energy loss and lowering energy consumption.
- ЦОД/колокация/хостинг
- Телекоммуникационный сектор
Преимущества

Особенности
Характеристики
- Product Overview
- Допустимая мощность
- 6-24 kW DC/2.5-15 kVA
- Выходное напряжение (номинальное)
- -48 VDC/230 VAC
- Входное напряжение (номинальное)
- 230 VAC
- Тип системы
- Subrack
- Input
- Входное напряжение (номинальное)
- 230 VAC
- Output
- Выходное напряжение (номинальное)
- -48 VDC/230 VAC
- Physical Characteristics
- Масса (фунт/кг)
- 4 to 45 kg
- Высота (дюймы/мм)
- 44 to 554 mm
- Ширина (дюймы/мм)
- 19" or 23"
- Глубина (дюймы/мм)
- 367 mm