R48-1000C
The NetSure IPE series high-efficiency R48-1000C rectifier is designed for applications with low power requirements, such as small cells and remote radio heads (RRHs). Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation, enabling deployment in public areas.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Телекоммуникационный сектор
R48-1000C
The NetSure IPE series high-efficiency R48-1000C rectifier is designed for applications with low power requirements, such as small cells and remote radio heads (RRHs). Fanless cooling eliminates maintenance and results in silent operation, enabling deployment in public areas.
- Телекоммуникационный сектор
Преимущества
Особенности
Характеристики
The high efficiency NetSure IPE Series reduces power consumption and lowers operating costs while delivering superior performance and uncompromised reliability.
- Product Overview
- Допустимая мощность
- 1000 W
- Текущая нагрузка
- 20 A
- Выходное напряжение (номинальное)
- -54 VDC
- Входное напряжение (номинальное)
- 100-250 VAC
- Input
- Входное напряжение (номинальное)
- 100-250 VAC
- Input Voltage, Operational
- 100 VAC to 250 VAC
- Input Connections
- Screw Type Quick Connect
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 360 x 180 x 90 (mm) / 14.2 x 7.1 x 3.5 (inches)
- Access
- Front
- Output
- Выходное напряжение (номинальное)
- -54 VDC
- Output Voltage, Operational
- -54 VDC
- Output Capacity
- 1000 W, 20 A
- Peak Efficiency
- 95%
- Load Circuit Breakers / Fuses
- GMT fuses or breakers
- Physical Characteristics
- Масса (фунт/кг)
- 5 kgs
- Высота (дюймы/мм)
- 360 mm
- Ширина (дюймы/мм)
- 180 mm
- Глубина (дюймы/мм)
- 90 mm
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- None
- Operating Temperature
- -40 to 75°C / -40 to +167°F
- Safety Compliance
- 60950-1, 60950-22 (EN, IEC, UL)
- EMC Compliance
- EN55022, ETSI EN300 386, FCC CFR 47 Part 15, Telcordia GR-1089-CORE Issue 6 (Class B conducted and radiated)
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).