NetSure HVDC Power Systems
High voltage NetSure HVDC power systems improve efficiency and reliability in data center facilities and core telecom sites by minimizing AC to DC conversion steps. The modular design of the NetSure HVDC platform enables site configuration flexibility and scalable buildout to avoid stranded capacity.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- ЦОД/колокация/хостинг
- Телекоммуникационный сектор
NetSure HVDC Power Systems
High voltage NetSure HVDC power systems improve efficiency and reliability in data center facilities and core telecom sites by minimizing AC to DC conversion steps. The modular design of the NetSure HVDC platform enables site configuration flexibility and scalable buildout to avoid stranded capacity.
- ЦОД/колокация/хостинг
- Телекоммуникационный сектор
Характеристики
This efficient, reliable family of AC to DC power systems for critical HVDC power applications combines the proven benefits of 48V DC power – modularity, scalability, ease of integration – with the cable and installation saving benefits of higher voltage distribution.
|
NetSure HVT EO2 CA1
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 150 kW | 375 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
| Более подробная информация о продукте | ||||
|
NetSure HVT EO2 CN1
|
||||
| 360 kW | 900 A | 400 VDC | 380 VAC / 480 VAC | Cabinet |
| Более подробная информация о продукте |
Преимущества
Особенности
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).