NetSure 801DB Distribution Bay
The NetSure 801DB distribution bay features high capacity, modularity, and simplified installation.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
NetSure 801DB Distribution Bay
The NetSure 801DB distribution bay features high capacity, modularity, and simplified installation.
Преимущества


Особенности

Характеристики
- Product Overview
- Допустимая мощность
- 240 kW (8 load) or 180 kW (6 load)
- Текущая нагрузка
- 4800 A (8 load) or 3600 A (6 load)
- Выходное напряжение (номинальное)
- 48 VDC
- Входное напряжение (номинальное)
- 48 VDC
- Тип системы
- Distribution Bay
- Input
- Входное напряжение (номинальное)
- 48 VDC
- Access
- Top and back
- Output
- Выходное напряжение (номинальное)
- 48 VDC
- Output Voltage, Operational
- 42.0 VDC to 58.0 VDC
- Load Circuit Breakers / Fuses
- TPS/TLS, TPL, GMT Fuses or Bullet Circuit Breakers
- Environmetal & Standard Compliance
- Control and Monitoring
- Digital metering with remote control over Modbus or SNMP
- Operating Temperature
- 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
- Safety Compliance
- NEBS level 3 compliance, meets or exceeds all relevant GR1089, GR63, UL, cUL specifications
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).