NetSure HVT EO2 CA1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- ЦОД/колокация/хостинг
- Телекоммуникационный сектор
NetSure HVT EO2 CA1
400V DC Power is designed to ensure the highest levels of efficiency and reliability. Based on flexible architecture, 400V DC power can be implemented at a wide variety of different telecom and data centers sites. Whether your site equipment powering needs include 400V DC, 48V DC, or AC Power - or a combination of all three - 400V DC can be the backbone infrastructure of a cost effective and efficient site design.
- ЦОД/колокация/хостинг
- Телекоммуникационный сектор
Преимущества

Особенности


Характеристики
This efficient, reliable family of AC to DC power systems for critical HVDC power applications combines the proven benefits of 48V DC power – modularity, scalability, ease of integration – with the cable and installation saving benefits of higher voltage distribution.
- Product Overview
- Допустимая мощность
- 150 kW
- Текущая нагрузка
- 375 A
- Выходное напряжение (номинальное)
- 400 VDC
- Входное напряжение (номинальное)
- 380 VAC / 480 VAC
- Тип системы
- Cabinet
- Input
- Входное напряжение (номинальное)
- 380 VAC / 480 VAC
- Input Voltage, Operational
- 260VAC - 530VAC
- Input Connections
- 2 x 400A 3P
- Equipment Dimensions (H x W x D)
- 2200 x 600 x 800 mm
- Output
- Выходное напряжение (номинальное)
- 400 VDC
- Output Voltage, Operational
- 378 VDC
- Output Capacity
- 150 kW
- Peak Efficiency
- >96.5 %
- Load Circuit Breakers / Fuses
- 32 x 50A MCB
- Physical Characteristics
- Battery Circuit Breakers / Fuses
- 2 x 500A Fuse
- Масса (фунт/кг)
- <200 kg
- Высота (дюймы/мм)
- 2200 mm
- Ширина (дюймы/мм)
- 600 mm
- Глубина (дюймы/мм)
- 800 mm