Шинопровод Vertiv™ Powerbar iMPB
Представляем новый сертифицированный по стандарту МЭК интеллектуальный шинопровод Vertiv™ Powerbar iMPB от компании Vertiv, который теперь доступен с номинальным током до 1000A. Модульная шинная система Vertiv™ Powerbar iMPB, идеально подходящая для динамичных сред центров обработки данных, позволяет предприятиям оптимизировать и адаптировать инфраструктуру распределения питания с течением времени, обеспечивая максимальную эксплуатационную готовность благодаря непрерывной подаче электроэнергии на критически важные нагрузки.
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Строительство и проектирование
- ЦОД/колокация/хостинг
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Производство
Шинопровод Vertiv™ Powerbar iMPB
Представляем новый сертифицированный по стандарту МЭК интеллектуальный шинопровод Vertiv™ Powerbar iMPB от компании Vertiv, который теперь доступен с номинальным током до 1000A. Модульная шинная система Vertiv™ Powerbar iMPB, идеально подходящая для динамичных сред центров обработки данных, позволяет предприятиям оптимизировать и адаптировать инфраструктуру распределения питания с течением времени, обеспечивая максимальную эксплуатационную готовность благодаря непрерывной подаче электроэнергии на критически важные нагрузки.
- Строительство и проектирование
- ЦОД/колокация/хостинг
- Банковские, финансовые и страховые услуги
- Государственные учреждения
- Здравоохранение
- Производство
Преимущества


Особенности
Характеристики
Эта модульная шинная система мощностью от 160 до 1000 А и рассчитанная на 100% непрерывный ток предполагает различные конфигурации выходной мощности и подключения для обеспечения соответствия требованиям к стойкам для ИТ-оборудования. Жесткое алюминиевое шасси для шинопровода имеет сертификат IP2X и IEC 61439-6. Выдвигаемые сегменты открытого шинопровода с шагом от 0,6 до 4 метров. Легко заменяемые ответвительные коробки обеспечивают скрытый монтаж разъемов по стандартам Национальной ассоциации производителей электрооборудования или МЭК (Международной электротехнической комиссии) для обеспечения технологии «подключай и работай». Ответвительные коробки с номинальной разрывной мощностью от 10 до 50 килоампер (кА) оснащены механическими и электрическими блокировочными устройствами с функцией безопасности «Ground First, Break Last», которая поддерживает быстрые безопасные изменения требований к питанию без участия электрика.