Микроцентр обработки данных Vertiv™ VRC-S для периферийных вычислений
Откройте новые возможности периферийной ИТ-инфраструктуры будущего
Найдите свою ИТ-периферию
Укрепите сетевую периферию за считаные дни и без каких-либо проблем, используя наше последнее предварительно интегрированное решение для центров обработки данных. Оно упрощает развертывание ИТ-инфраструктуры периферии и управление ею благодаря предварительно собранному и испытанному на заводе системе распределения питания, прецизионного охлаждения и интеллектуального мониторинга.
Было бы здорово, если бы вы прямо сейчас могли увидеть, что из себя представляет решение VRC-S в вашей рабочей среде или даже в гостиной? Если бы вы могли внимательно изучить все подсистемы и то, как они работают вместе, чтобы обеспечить непревзойденную производительность для вашей сетевой периферии? Или если бы вы могли ознакомиться с невидимыми функциями, которые делают это решение лучшим микроцентром обработки данных в своем классе?
Тогда почему бы вам не сделать это?
Используйте возможности дополненной реальности Vertiv™ XR, доступные в Google Play и App Store, чтобы воплотить VRC-S в жизнь.
Будущее уже наступило
Развивайте свою ИТ-периферию так, как вам удобно
Вы лучше всего знаете, где ваша периферия. Так почему бы не развивать ее по-своему?
Это можно сделать, развернув микроцентр обработки данных, все подсистемы которого будут беспрепятственно работать вместе, чтобы помочь вам достичь ваших целей. Затем вам необходимо оптимизировать решение для поддержки вашего оборудования, а также стандартизировать развертывания для упрощения масштабирования.
Вам также нужно убедиться, что новая система будет работать бесперебойно и что оборудование всегда будет в оптимальных условиях. Кроме того, вряд ли можно ли создать периферийную среду без полной видимости системы и удаленного управления.
Если ваш ответ «Да», то вам следует выбрать VRC-S. Настало время перестать говорить и начать делать: исследуйте микроцентр обработки данных VRC-S в удобном для себя формате.
Используйте Vertiv™ XR, чтобы изучить это решение в дополненной реальности

Все под полным контролем
Непрерывность работы приложений поддерживается во время сбоя системы охлаждения, так как интегрированная и независимая резервная вентиляция обеспечивает бесперебойную работу ИТ-ресурсов.
Отгрузка за несколько дней, монтаж за несколько часов
Микроцентр обработки данных VRC-S для периферийных вычислений разработан для простого развертывания, доступен в различных конфигурациях и полностью собран на заводе-изготовителе, так что его можно ввести в эксплуатацию на периферии ИТ-систем за считанные дни.
Адаптивная производительность снижает эксплуатационные расходы
Встроенная система охлаждения ИТ-оборудования адаптирует производительность к нагрузке и обеспечивает оптимальное соотношение холодного и горячего воздуха для максимальной энергоэффективности и оптимизации эксплуатационных расходов.
Продление срока службы ИТ-оборудования
Ваше ИТ-оборудование будет работать бесперебойно в течение многих лет. Система охлаждения мощностью 3,5 кВт поддерживает необходимую температуру охлаждающего воздуха.
Непрерывное питание
Ваша инфраструктура будет работать даже во время перебоев в электроснабжении, поскольку интегрированный на заводе ИБП обеспечивает непрерывность функционирования всей системы, в том числе подсистемы охлаждения и ИТ-ресурсов.
Интеллектуальный мониторинг и управление
Подсистемы удаленного мониторинга и управления всем решением входят в комплект поставки и предварительно подключены на заводе. Интеллектуальный и предварительно запрограммированный rPDU обеспечивает полную видимость системы, в том числе ИБП и подсистемы охлаждения.
Повсеместный контроль
Вам не потребуется постоянный мониторинг на месте, поскольку вы сможете получать доступ к микроцентру обработки данных и управлять им из любого места с помощью одного IP-адреса.
Будем на связи
Дополнительные ресурсы
Vertiv™ VRC-S — это решение для микроцентров обработки данных, соответствующее отраслевым стандартам, полностью собранное на заводе и разработанное специально для периферийных вычислений. Vertiv VRC-S поставляется в различных конфигурациях за несколько дней и устанавливается за несколько часов.
Укрепите сетевую периферию за считаные дни и без лишних хлопот благодаря нашему новейшему предварительно интегрированному решению для микроцентров обработки данных.
Использование критического ИТ-оборудования в помещениях, предназначенных для других целей, создает проблемы, особенно в охлаждении. Офисное здание оптимизировано для комфорта сотрудников, которые его занимают.
Из-за длительной пандемии, растущего спроса на интернет-магазины и замедления экономики для ритейлеров настали сложные времена. Однако надежду дают новые технологии, которые могли бы изменить отрасль, все еще тесно связанную с прошлым.
Ваша периферия уже здесь
Вы лучше всего знаете, где находится ваша периферия и как она должна развиваться. Чтобы помочь вам добиться наилучшего результата, мы предлагаем готовое решение для микроцентров обработки данных. Перейдите к следующему шагу: реализуйте VRC-S с помощью дополненной реальности.