Удаленный доступ Даже во время отключения Интернета
Последовательная консоль Avocent ACS 8000 со встроенным модемом
Консоль ACS 8000 Cellular со встроенным модемом обеспечивает внутриполосный и внеполосный последовательный доступ для удаленного управления ИТ-устройствами в любом месте, даже если подключение к Интернету недоступно.
Решение проблем ИТ-инфраструктуры
Последовательные консоли Avocent обеспечивают удаленный доступ к критической инфраструктуре.

Доступ даже во время простоев
Теперь для перезагрузки сети не нужны ночные выезды, ведь встроенный модем обеспечивает дополнительный уровень поддержки.
Возможность удаленного доступа к устройствам во время отключения электроэнергии означает, что оборудование всегда будет доступно, даже при сбое питания.

Аварийное переключение
Благодаря консоли ACS 8000 Cellular теперь у вас есть возможность переключения на резервный ресурс при потере Ethernet-соединения.

Экономия времени и средств
Возможность удаленного подключения в любое время означает, что вы сможете сократить время возобновления работы и непредвиденные эксплуатационные расходы (OPEX).

Безопасность
Удаленный доступ позволяет сократить количество пользователей, имеющих физический доступ к устройствам. Это может устранить такие проблемы, как непреднамеренное отключение или несанкционированный доступ
Узнайте, как розничная сеть использовала консоль ACS 8000 Cellular для переноса вычислительной мощности ИТ-систем ближе к конечным клиентам
Узнайте большеУниверсальная консоль Avocent ACS8000 со встроенным модемом
ACS8000 обеспечивает поддержку подключения для любого сетевого устройства. Мы возьмем на себя заботу об удаленной поддержке ваших ИТ-устройств независимо от того, каким брендом или производителем вы используетесь.
- Серверы
- Маршрутизаторы
- Сетевые коммутаторы
- Vertiv EDGE
- Стоечный PDU (с мониторингом и коммутацией)
- Датчики окружающей среды
Объединение управления ИТ-инфраструктурой
DS View — программное обеспечение для централизованного управления
Программное обеспечение Avocent DSView повышает удобство работы пользователей Avocent Serial Console благодаря централизованному управлению критической инфраструктурой. DSView — это защищенное веб-браузерное приложение, которое помогает поддерживать непрерывность бизнеса с помощью единого интерфейса.
С помощью DSView пользователи могут экономить время благодаря возможности подключения нескольких устройств к сети в рамках одного сеанса.
Создание **ИТ-технологий на протяжении 20 лет
У нас более 200 000 клиентов и 20 лет работы в компании Avocent, а наши консольные решения ACS являются одними из самых надежных в отрасли.
Похожие записи
Не только чрезвычайные ситуации —
Большая роль последовательных консолей
Последовательные консоли чрезвычайно полезны для решения чрезвычайных ситуаций, таких как доступ к заблокированным устройствам и потеря IP-связи. На этом вебинаре вы узнаете, как использовать последовательные консоли не только для реагирования на чрезвычайные ситуации.
Управление ИТ-инфраструктурой и периферия сети: вы готовы?
Сетевая периферия постоянно развивается для удовлетворения новых потребностей и достижения меняющихся бизнес-целей. Но сегодня эволюция является более фундаментальной, поскольку организации систематически перемещают ИТ-нагрузки ближе к конечным пользователям и устройствам и дальше от основных центров обработки данных.