Полки и опорные кронштейны
Фиксированные 19-дюймовые полки с регулировкой по глубине, 113 кг, черные
Фиксированные 19-дюймовые полки, не требующие использования инструмента, можно использовать для монтажа оборудования в стойки других размеров (не 19 дюймов), а также в качестве дополнительного опорного элемента для оборудования 19-дюймовых стоек. Конструкцией полок предусмотрена возможность регулировки по глубине от 700 мм до 854 мм; цвет: черный
Номер детали | Описание |
---|---|
VRA3000 |
Фиксированная полка с регулировкой по глубине, 1U, 113 кг, черная (1 шт.) |
Фиксированная консольная полка 2U 19", черная, 23 кг
Позволяет монтировать монитор и другое оборудование в стойку. Цвет: черный.
Номер детали | Описание |
---|---|
VRA3001 |
Фиксированная консольная полка 2U 19", 23 кг, черная (1 шт.) |
Подвижная полка с регулировкой по глубине, 90 кг, черная
Телескопическая 19-дюймовая полка оснащается высококачественными несущими направляющими, которые обеспечивают плавное перемещение и удобство эксплуатации. Диапазон регулировки по глубине составляет от 550 мм до 854 мм; цвет: черный
Номер детали | Описание |
---|---|
VRA3002 |
Подвижная полка с регулировкой по глубине, 1U, 45 кг, черная (1 шт.) |
VRA3003 |
Подвижная полка с регулировкой по глубине, 1U, 90 кг, черная (1 шт.) |
Опорные рейки с регулировкой по глубине, 1U, 45 кг
Опорные рейки являются оптимальным решением для установки тяжелого оборудования, которое требует дополнительной поддержки. Диапазон регулировки по глубине составляет от 724 до 803 мм; рейки устанавливаются в боковые фланцы 19-дюймовой стойки и способны выдерживать груз массой до 45 кг.
Номер детали | Описание |
---|---|
VRA3004 |
Опорные рейки с регулировкой по глубине, 1U, 45 кг (2 шт.) |
Болтовые крепежные кронштейны
Болтовые крепежные кронштейны предназначены для крепления стойки к полу ЦОД с целью исключения вероятности ее опрокидывания. Кронштейны входят в комплект поставки стойки. Для заказа доступны дополнительные кронштейны. Цвет: черный.
Номер детали | Описание |
---|---|
VRA4001 |
VR Стабилизирующие пластины для защиты от опрокидывания шкафов шириной 600/800 мм (2 шт.) |
Оборудование для сборки отсеков стойки
Комплекты для сборки отсеков входят в стандартный комплект поставки стойки Vertiv™ VR. В случае утери можно приобрести дополнительные комплекты. При сборке стойки в 24-дюймовом центре используйте комплект прокладок, устанавливаемых в промежутках, с целью уплотнения зазоров между стойками и обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.
Номер детали | Описание |
---|---|
VRA5002 |
Комплект для сборки отсеков стойки: комплект для сборки отсеков (1 шт.) |
VRA5003 |
Комплект прокладок для уплотнения зазоров между отсеками в стойках 24-дюймовых центров |
Монтажное оборудование
В комплект поставки каждой стойки входит один комплект монтажного оборудования. Комплект состоит из 50 закладных гаек М6 и пластиковых чашеобразных шайб с соответствующими винтами. В комплект входит одна единица инструмента для установки/удаления закладных гаек. При необходимости можно заказать дополнительный пакет оборудования.
Номер детали | Описание |
---|---|
VRA5001 |
Закладные гайки 10–32 (50 шт.) |
VRA5000 |
Монтажное оборудование (50 закладных гаек M6, винты, шайбы) |
Кронштейн для монтажа дополнительного оборудования в нулевом пространстве U (Zero U) (2 шт.)
Позволяет устанавливать оборудование в разные позиции внутри стойки, обеспечивая различные варианты монтажа устройств распределения питания стоек (PDU) и других малогабаритных дополнительных устройств.
Номер детали | Описание |
---|---|
VRA5004 |
Кронштейн для монтажа дополнительного оборудования в нулевом пространстве U (Zero U) (2 шт.) |