Система со стандартным аккумулятором поддерживает напряжение до 14,4 кВт переменного тока и 24 кВт постоянного тока, что позволяет уменьшить занимаемую площадь и экономить электроэнергию на периферии сети
Москва, Россия [28 октября 2021 г.] — Компания Vertiv (NYSE: VRT), глобальный поставщик решений для критически важной цифровой инфраструктуры и обеспечения непрерывности бизнес-процессов, представила новую серию инвертеров Vertiv™ NetSure™ Inverter. Система обеспечивает питание постоянного и переменного тока с общей платформы с помощью единого блока управления, что устраняет необходимость в отдельных контроллерах. Устройства для европейского напряжения 230 В уже доступны в регионе ЕМЕА и странах Латинской Америки, инверторы 120 В поступят в продажу в Северной и Южной Америке в начале 2022 года.
В основу Vertiv NetSure Inverter легли многолетний опыт Vertiv в области создания решений для питания переменного и постоянного тока. Эта полностью интегрированная система включает распределительную панель AC и DC, блок управления NetSure™, а также инверторы eSure™. Благодаря согласованному взаимодействию всех компонентов передача энергии между сетью переменного тока и аккумуляторными блоками постоянного тока осуществляется мгновенно, что обеспечивает надежное резервирование критически важных нагрузок. Модуль инвертора NetSure отличает самая высокая в отрасли плотность мощности среди устройств аналогичного класса — 23 Вт на куб. дюйм (1,4 Вт/см3). Это компактное устройство также демонстрирует максимальный КПД до 96,3%. Защищенная конструкция модуля выдерживает воздействие высоких температур до 80°С — это стандартные условия эксплуатации, в частности, в телекоммуникационных инфраструктурах и на периферии сети. Полная видимость нагрузок позволяет точнее планировать производственные мощности и управлять ими, а также повышает доступность.
«По мере развития сетей 5G и увеличения объема вычислений в традиционных средах с питанием от постоянного тока, растет потребность в надежном и эффективном решении для управления нагрузками переменного и постоянного тока. Система Vertiv™ NetSure™ Inverter оснащена единым аккумуляторным блоком для нагрузок переменного и постоянного тока и модулем инвертора с самой высокой на рынке плотностью мощности. Она снижает занимаемую системой площадь и обеспечивает максимальную доступность ресурсов, что особенно ценно и важно из-за большого количества объектов на периферии сети», — объясняет Хенрик Нилен (Henrik Nilén), директор по глобальным предложениям систем питания DС компании Vertiv.
Чтобы работать с инверторами Vertiv NetSure Inverter, не нужно проходить дополнительное обучение. Также для управления устройствами не нужны вспомогательные средства контроля, в связи с чем расходы на оборудование и техническое обслуживание значительно снижаются.
На имеющихся площадках питания постоянного тока можно установить кассетную версию системы Vertiv NetSure Inverter с полным фронтальным доступом. Она включает три модуля инвертора, блок распределения переменного тока и блок управления и монтируется в стойку шириной 19 дюймов и высотой 1U.
Дополнительная информация о новых инверторах Vertiv NetSure Inverter и полный портфель решений для ЦОД и телекоммуникационной инфраструктуры представлены на сайте Vertiv.com.
О компании Vertiv
Компания Vertiv занимается оборудованием, программным обеспечением, аналитикой и другими услугами, обеспечивающими функционирование жизненно важных структур клиентов, а также оптимальную работу предприятий в соответствие с их бизнес-потребностями. Vertiv решает наиболее важные задачи, которые сегодня стоят перед центрами обработки данных, сетями связи, коммерческими и промышленными объектами, предлагая портфель решений и услуг в области электроснабжения, охлаждения и ИТ-инфраструктуры от облака до периферии.
Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США) и компания ведет бизнес более чем в 130 странах. Дополнительную информацию, а также новости и материалы компании Vertiv можно найти на сайте https://www.vertiv.com
Положение о соответствии информации
Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления согласно закону 1995 года «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», раздела 27 и раздела 21Е о бирже ценных бумаг. Все утверждения в данном пресс-релизе основываются на субъективной оценке. События или результаты могут существенно отличаться от указанных в прогнозном заявлении, изложенном в настоящем документе. Читателям предлагается ознакомиться с документами из отдела Vertiv по контролю за торговлей ценными бумагам, включая ее последний Годовой отчет по форме 10-K и любые последующие Ежеквартальные отчеты по форме 10-Q для обсуждения этих и других важных факторов риска, касающихся Vertiv и ее деятельности. Veritiv не несет никаких обязательств и прямо отказывается от каких-либо обязательств по обновлению или изменению своих прогнозных заявлений, будь то в результате появления новой информации, последующих событий или иным образом.
Контакты для СМИ:
Динара Сабитова
PR-агентство PR Partner
sabitova@prpartner.ru
+7 (916) 248-80-58