Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

В связи со стремительным развертыванием 5G-сетей операторы предлагают решение проблем уплотнения линий связи и повышенных энергозатрат

Москва, 20 мая 2019 — Компания Vertiv совместно с аналитиками компании 451 Research выпустила отчет о состоянии сетей 5G «Telco Study Reveals Industry Hopes and Fears: From Energy Costs to Edge Computing Transformation» («Ожидания и опасения телеком-операторов: от затрат на энергоресурсы до трансформации переферийных вычислений»). В отчете представлены результаты опроса более 100 руководителей глобальных телекоммуникационных компаний, у которых есть стратегии по развитию 5G и периферийных вычислений. Исследование охватило следующие вопросы: планы по развертыванию 5G-сетей, сервисы на основе 5G и самые важные технические факторы, которые способствуют успеху 5G.

Участники опроса оценили бизнес-перспективы 5G весьма оптимистично и уже сегодня активно реализуют планы по запуску этой технологии. 20% операторов собираются развернуть сервисы 5G в 2019 году. Еще 86% компаний сделают это до 2021 года. При этом, учитывая масштаб задачи, большинство респондентов (68%) считает, что сеть полностью распространится не ранее 2028 года, а возможно и позднее. 28% участников опроса ожидают, что это произойдет к 2027 году, и только 4% — к 2025 году.

Кроме того, по данным исследования, первые операторы направят 5G-сервисы на поддержку существующих услуг по обработке и передаче данных (96%) либо предложат новые потребительские услуги (36%). Около трети респондентов (32%) планируют обслуживать имеющиеся корпоративные сервисы, 18% — собираются предоставить предприятиям новые решения.

С развитием сетей и расширением зоны действия 5G откроются новые возможности для технологий, требующих высокую скорость передачи данных — например, виртуальная и дополненная реальность, цифровое здравоохранение, умные дома, здания, фабрики и города.

«Хотя операторы признают преимущества технологии 5G, они также понимают, что поддержка новых сервисов потребует существенных преобразований сетей, — комментирует Мартин Олсен (Martin Olsen), вице-президент по глобальным  переферийным и интегрированным решениям компании Vertiv. — В отчете изложены трудности, с которыми сталкиваются операторы связи и подчеркивается важность инновационной энергоэффективной сетевой инфраструктуры, которая будет играть ключевую роль в реализации потенциала 5G».

В ходе исследования респондентам также предложили обозначить свои планы по решению энергетических проблем сегодня и через 5 лет, когда значительные участки сети будут поддерживать технологию 5G и потребление энергоресурсов вырастет (с таким прогнозом согласны 94% участников опроса). Намечается преобразование переменного тока в постоянный: 79% опрошенных отметили, что занимаются решением этой проблемы уже сегодня, 85% респондентов намерены сосредоточиться на этом через пять лет. Эксперты также прогнозируют значительное увеличение числа переходов со свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на литий-ионные — в настоящее время такую модернизацию проводят 66% операторов, а через пять лет новыми аккумуляторами будут пользоваться 81% операторов связи.

«Переход на 5G — самое важное и самое сложное преобразование сетей, с которым когда-либо сталкивались операторы, — поясняет Брайан Партридж (Brian Partridge), вице-президент по исследованиям и разработкам компании 451 Research. — В целом игроки отрасли осознают масштаб задачи и необходимость в сопутствующих технологиях и сервисах, которые позволят им сохранить прибыльность за счет более эффективного управления постоянно расширяющимися распределенными сетями и адаптации к росту энергозатрат».

Полная версия отчета доступна на сайте Vertiv.com/5Greport. Информацию о решениях для поддержки инфраструктуры можно найти на сайте Vertiv.com.

О компании Vertiv

Компания Vertiv предлагает заказчикам комплекс аппаратных и программных средств, инструментов аналитики и услуг поддержки, обеспечивающих бесперебойную работу важнейших приложений, их оптимальную производительность и возможность масштабирования с учетом потребностей бизнеса. Технологии Vertiv помогают решить самые сложные задачи, которые стоят перед современными ЦОДами, сетями передачи данных, коммерческими и промышленными предприятиями. Ассортимент решений и сервисов компании для снабжения энергией, охлаждения и инфраструктуры ИТ охватывает все объекты и сегменты — от облака до периферии сети. Штаб-квартира Vertiv находится в городе Колумбус, штат Огайо (США). В компании работают около 20 000 сотрудников, она ведет свою деятельность в более чем 130 странах мира.

Контакты для СМИ:
Ирина Кузьмина
PR-агентство PR Partner
kuzmina@prpartner.ru
+7 (916) 485-26-60

Статьи на похожие темы

It was all about the Energy at #MWC19 Image

Сообщения в блоге

It was all about the Energy at #MWC19
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион