Повышение требований к надежности граничных зон информационных сетей (Edge) и возрастающее влияние поставщиков услуг Сolocation стимулируют дальнейшее техническое развитие

Саутгемптон (Великобритания), 4 декабря 2017 г. Центры обработки данных нового поколения, способные с легкостью соединять ключевые объекты с более интеллектуальными, критически важными конечными элементами Edge, будут существовать вне пространственных границ. ЦОДы 4-го поколения уже существуют, а в 2020-х годах станут стандартом информационных сетей. Появление такого ЦОД, построенного на основе технологии Edge, является одной из 5 тенденций 2018 в области разработки ЦОД, отмеченных международным экспертным советом компании Vertiv (ранее Emerson Network Power).
«Увеличение объемов данных, в значительной степени обусловленное параметрами подключаемых устройств, вынудило бизнес-сообщество пересмотреть ИТ-структуры своих компаний с целью обеспечения растущих нужд потребителей, — отмечает Джордано Альбертацци (Giordano Albertazzi), президент Vertiv в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. — Несмотря на то что в распоряжении компаний целый ряд средств, способных обеспечить растущие нужды, многие компании — лидеры рынка ИТ — предпочитают перемещать свои ресурсы ближе к конечному пользователю — в рамках концепции Edge. Какой бы подход ни избрало бизнес-сообщество, скорость и единообразие процессов оказания услуг на этом этапе станут ключевыми преимуществами проектов, предлагаемых потребителю».
Предыдущие прогнозы компании Vertiv показали тенденции, связанные с облачными технологиями, интегрированными системами, системами инфраструктурной безопасности и т. д. Ниже приводятся пять тенденций, которые, как ожидается, будут влиять на экосистему ЦОД-2018.
1. Появление ЦОД 4-го поколения. Независимо от типа используемых ИТ-систем — традиционных серверных шкафов или небольших ЦОД, занимающих площадь до 150 кв. метров, — организации все чаще полагаются на технологию Edge. ЦОД 4-го поколения позволяют обеспечить комплексную и гармоничную интеграцию элементов Edge и ключевых объектов сети, что обусловливает преимущество этих новых архитектур перед простыми сетями передачи данных.
Это становится возможным благодаря использованию инновационных архитектур, реализуемых в масштабируемых, экономичных модулях, которые функционируют практически в режиме реального времени и которые строятся на основе оптимизированных решений для поддержания заданного микроклимата, ИБП с высокой плотностью мощности, литий-ионных батарей и современных устройств распределения питания. Усовершенствованные технологии мониторинга и управления позволяют объединить все эти компоненты в единую систему, чтобы сотни и тысячи распределенных ИТ-узлов могли слаженно работать, обеспечивая снижение издержек и начальных капитальных затрат, повышая интенсивность использования ресурсов, упрощая структуру, а также предоставляя организациям возможность добавлять сетевые ИТ-ресурсы по мере необходимости.
2. Поставщики облачных услуг переходят на Colocation. Развитие облачных технологий происходит так быстро, что зачастую поставщики облачных услуг не успевают расширять мощности своих систем в ответ на увеличение потребностей рынка. На самом деле некоторые из них и вовсе этого не делают, предпочитая сосредоточить внимание на процессах предоставления услуг и других вопросах, имеющих для них более высокий приоритет, нежели создание новых центров обработки данных. При этом для удовлетворения своих потребностей в мощностях такие компании охотно обращаются к поставщикам услуг Colocation.
ЦОДы, предоставляющие услуги Colocation, с акцентом на эффективность и масштабируемость, способны быстро удовлетворять эти потребности, одновременно обеспечивая снижение затрат. Благодаря быстрому распространению услуг Colocation поставщики облачных услуг могут выбирать партнеров, способных удовлетворять потребности конечных пользователей и выполнять функции Edge. Реализация этих задач в ЦОДах, предоставляющих услуги Colocation, осуществляется за счет предоставления части ЦОДа для развертывания облачных сервисов или предоставления готовых комплексных систем.
3. Изменение конфигурации ЦОД среднего класса. Не секрет, что огромный потенциал роста рынка ЦОД заключается в потрясающих возможностях масштабирования, которыми, как правило, располагают поставщики облачных сервисов и сервисов Colocation, а также в возможности реализации сервисов в рамках технологии Edge. Увеличение мощностей в области сервисов Colocation и облачных систем дает операторам традиционных ЦОД возможность пересмотреть и модифицировать системы и ресурсы, играющие критически важную роль в реализации локальных процессов.
Организации, располагающие несколькими ЦОД, будут продолжать консолидацию своих внутренних ИТ-ресурсов и, вероятно, передадут часть ресурсов в облачные или Colocation-среды, одновременно сокращая физические размеры своих ИТ-систем и используя быстроразвертываемые и легкомасштабируемые конфигурации. Новые системы будут отличаться меньшими размерами, но они будут более эффективны, безопасны и доступны, что вполне соответствует критической важности данных, которые эти организации должны защищать.
В тех регионах мира, где распространение облачных и Colocation-технологий идет не так быстро, следующим шагом станет применение гибридных облачных архитектур, которые позволят объединить собственные ИТ-ресурсы с частными или публичными облачными сервисами с целью снижения затрат и повышения качества управления рисками, обеспечив при этом более высокий уровень защиты.
4. Высокие плотности (наконец) уже рядом. Организации, осуществляющие управление центрами обработки данных, давно прогнозируют резкое повышение плотности мощности стоек, однако до сих пор наблюдался лишь ступенчатый рост. Сегодня ситуация меняется. Хотя плотность до 10 кВт на стойку пока остается нормой, развертывание систем с плотностью 15 кВт в гипермасштабируемых средах уже не является чем-то необычным. Более того, в некоторых системах плотность мощности стремится к значению 25 кВт.
Почему это происходит именно сегодня? Основная причина — ввод в эксплуатацию и широкое распространение гиперконвергентных вычислительных систем. Безусловно, механизмы Colocation обеспечивают значительную экономию пространства объектов, а высокая плотность мощности стойки может означать повышение прибыли. При этом неизбежное повышение плотности мощностей может задерживаться лишь в той мере, в какой на этот процесс влияют успехи в разработке энергосберегающих серверов и микросхем. Однако есть все основания полагать, что на сегодняшний день движение в направлении высоких плотностей больше напоминает размеренный марш, чем стремительный спринт. Резкое повышение удельных мощностей может привести к фундаментальным изменениям габаритных размеров ЦОД во всем диапазоне систем: от системы электропитания до оборудования систем охлаждения высокой плотности. Повышение удельных мощностей не за горами, однако, скорее всего, оно наступит не ранее конца 2018 года или даже позже.
5. Смещение к технологии Edge. По мере того как компании перемещают вычислительные мощности к пограничным зонам своих сетей (Edge), возникает необходимость в критической оценке систем, на которых построены данные пограничные зоны, а также механизмов защиты и способов регулирования прав на владение данными, которые хранятся в этих системах. В рамках такой оценки необходимо провести анализ физических и механических свойств данных систем, конструктивных параметров и параметров безопасности объектов Edge, а также решить сложные вопросы, связанные с правами на владение данными. Правительственным учреждениям и регулирующим органам во всем мире придется все чаще изучать и решать эти проблемы.
Глобальное перемещение данных в облачные среды или основные ЦОД и обратно с целью анализа — очень медленный и инертный процесс, поэтому все чаще кластеры обработки данных и аналитические системы располагаются в пограничных зонах информационных сетей — в различных городах, регионах или странах. Кто является владельцем этих данных и какие операции можно выполнять с этими данными? Эти проблемы постоянно обсуждаются, однако в 2018 году дебаты должны привести к определенным действиям и решениям.
Более подробная информация об этих тенденциях, а также мнения экспертов компании Vertiv доступны на веб-сайте www.Vertiv.co.uk.
О компании Vertiv
Компания Vertiv занимается разработкой, созданием и обслуживанием критически важных инфраструктурных технологий, необходимых для поддержки ключевых приложений, используемых в центрах обработки данных, коммуникационных сетях, а также коммерческих и промышленных предприятиях. Компания Vertiv, ранее известная как Emerson Network Power, предлагает участникам растущего рынка мобильных и облачных технологий гамму решений для управления энергопотреблением, теплораспределением и инфраструктурой, в том числе такие бренды, как Chloride®, Liebert®, NetSure™ и Trellis™. Объем продаж в 2016 году составил 4,4 млрд долл. США. Более подробная информация доступна на веб-сайте VertivCo.com.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Игорь Ерин (Igor Erin)
Тел.: +7(495)755-77-99
Эл. почта: igor.erin@vertivco.com