Наиболее распространенной топологией ИБП из используемых в отрасли на данный момент является двойное преобразование. Тем не менее, большинство поставщиков ИБП предлагает и эко-режимы эксплуатации для еще большего повышения уровней эффективности ИБП. В этом документе мы проанализируем недостатки эко-режимов эксплуатации и выделим те аспекты, на которые следует обратить внимание при использовании данных режимов.
С ИБП Vertiv™ на рынке были представлены новые способы повышения эффективности, которые уже доказали свою состоятельность в качестве ИБП-решения премиум-класса для центров обработки данных, ориентированных на обеспечение наименьшего коэффициента эффективности использования электроэнергии (PUE) с сохранением высочайших уровней доступности.
Динамический интерактивный режим представляет собой новейший высокоэффективный режим эксплуатации, предлагаемый компанией Vertiv в таких продуктах, как Liebert® Trinergy™ Cube и Liebert EXL S1. ИБП с динамическим интерактивным режимом обеспечивает эффективность эксплуатации до 99 % без ущерба для надежности. Фактически, находясь в этом режиме, инвертор может мгновенно принимать нагрузку и сохранять характеристики выходного напряжения в соответствии со спецификацией класса 1 IEC 62040.
Менеджеры по предложениям систем питания большой мощности Валерио Зерилло и Стивен Мейджор рассказывают, как обеспечить высочайший уровень энергетической эффективности без ущерба для доступности нагрузки.