Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Линейно-интерактивные системы ИБП

Экономичная и высокоэффективная защита питания сети

Линейно-интерактивные системы бесперебойного питания (ИБП) обеспечивают как стабилизацию питания, так и резервное питание от батарей. Эта технология особенно эффективна в тех областях, где перебои в работе происходят редко, но распространены колебания питания. Линейно-интерактивные системы ИБП поддерживают широкий диапазон колебаний входного напряжения перед переключением на резервное питание от батареи.

Линейно-интерактивная технология ИБП обеспечивает стабилизацию питания с прерыванием работы в 4–6 мс при переходе на резервное питание от батарей и защищает от наиболее распространенных проблем с питанием, возникающих в сети. При этом ИБП также контролирует уровень напряжения и балансирует пониженное и повышенное напряжение. Эта технология обеспечивает разумное качество защиты и умеренные эксплуатационные расходы.

При использовании линейно-интерактивного ИБП инвертор становится частью выхода и всегда включен. Инвертор может работать в обратном направлении для зарядки батареи, когда вход переменного тока работоспособен, и может переключиться на питание от батареи при сбое входа. Внутренние компоненты обеспечивают фильтрацию и регулировку напряжения, что повышает и снижает мощность, получаемую от сети, до уровня, необходимого подключенному оборудованию. В некоторых случаях линейно-интерактивные системы ИБП используют батарею для обеспечения бесперебойного питания так, чтобы батарею можно было задействовать чаще, чем системы ИБП двойного преобразования, которые стабилизирует питание в процессе двойного преобразования.

При отказе входного питания переменного тока автоматический выключатель устройства размыкается, и питание подается от батареи на выход ИБП. Если инвертор всегда включен и подключен к выходу, линейно-интерактивный ИБП осуществляет дополнительную фильтрацию и снижает переходные колебания при переключении по сравнению с резервным ИБП. Линейно-интерактивные системы ИБП, как правило, используются в стоечных системах мощностью менее 5000 ВА.

Представляемые продукты

Vertiv Edge — это семейство надежных, эффективных, управляемых и гибких интерактивных ИБП с синусоидальной формой напряжения, работающих в диапазоне от 500 до 3000 ВА в форм-факторе 1U, 2U, 3U, напольном, стоечно-напольном и стоечном исполнении (зависит от модели). Благодаря коэффициенту мощности 0,9, регулируемым розеткам и расширенным вариантам работы Vertiv Edge — это экономичный выбор для защиты серверного и сетевого оборудования в распределенных и периферийных ИТ-приложениях.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион