Работа операторов ЦОД заключается в управлении средой своих объектов и обеспечении непрерывности бизнес-процессов. Эффективно управляемый ЦОД можно определить по двум характеристикам: он реализует дополнительные возможности для клиентов и поддерживает несколько важных аспектов, среди которых использование электроэнергии и охлаждение. Чтобы все системы работали эффективно и надлежащим образом, руководителям необходима возможность просмотра критических показателей всей среды, таких как температура и потребление электроэнергии в серверном помещении. Решения для управления инфраструктурой ЦОД помогают руководителям поддерживать такой уровень осведомленности, что позволяет легко справляться с любыми ситуациями, которые могут возникнуть, а также обеспечивать непрерывную работу серверов.
Какие возможности должен предоставлять инструмент DCIM для более эффективного управления ресурсами ЦОД? Вот пять функций, которые должны быть реализованы в программном обеспечении DCIM:
1. Мониторинг в реальном времени
Мониторинг ключевых компонентов ЦОД имеет решающее значение. Например, благодаря использованию датчиков температуры и климата руководители могут обеспечить максимальную продолжительность безотказной работы, используя эти показатели для корректировки работы систем охлаждения. Согласно недавнему отчету MarketsandMarkets, размер рынка систем охлаждения ЦОД в 2020 году составит 11,85 млрд долларов США, и это неудивительно. Перегрев серверов вызывает нежелательные проблемы в ЦОД — от ненужных вычислений до настоящих пожаров в серверном зале. Когда серверы остаются холодными, они работают лучше.
Руководители ЦОД также должны использовать систему мониторинга, которая позволяет видеть точные показатели всего предприятия. По данным Data Center Talk, устройства мониторинга должны оповещать о том, когда показатели температуры, мощности или влажности выходят за допустимые уровни. Так информация будет доведена до сведения руководителя, который сможет предотвратить проблемы, связанные с перегревом серверов или оборудования, не защищенного от скачков напряжения.
2. Создание отчетов
Куда передаются данные от устройств мониторинга климата и питания после их получения? Решения DCIM, которые подключаются к датчикам температуры и блокам питания, предоставляют руководителям данные в режиме реального времени, и помогают предотвратить потенциальные аварии. По словам Майкла Поттса (Michael Potts), одного из авторов портала Data Center Knowledge, решение DCIM предоставляет важные данные, которые могут сократить время ремонта и увеличить время безотказной работы сервера в долгосрочной перспективе. Это позволяет ИТ-персоналу выполнять прогнозный анализ критически важного оборудования для обеспечения работоспособности серверного помещения.
3. Визуализация
Эффективный инструмент DCIM — это своего рода «самолет-разведчик» в центре обработки данных. Данные, собранные программными компонентами для мониторинга и отчетности, должны отображаться в легко читаемом интерфейсе. Некоторые решения DCIM могут даже отобразить трехмерную модель всего здания, чтобы сделать визуализацию комплексной и понятной.
«Если бы вы могли описать DCIM одним словом, это будет информация», — написал Поттс. Все аспекты управления ЦОД основаны на полной и точной информации».
Предоставление ИТ-специалистам возможности быстрой и точной визуализации важных данных — одна из самых главных функций DCIM. Она снижает количество ошибок реагирования на инциденты и помогает сотрудникам реализовать соответствующие стратегии при необходимости.
4. Управление активами
Наиболее важный компонент любого ЦОД — это вычислительное оборудование. Операторы, у которых есть важные данные, предоставленные инструментами DCIM, могут определить, где находятся их активы, и как они функционируют на объекте. Это повышает эффективность управления оборудованием и надежность ЦОД. Инструменты мониторинга могут оповестить о том, что оборудование нуждается в критическом обслуживании, чтобы применить меры, пока не будет слишком поздно.
5. Планирование нагрузки
Прогнозный анализ, который реализован в решении DCIM, может использоваться для оценки потенциальных сценариев и помощи менеджерам в создании планов действий на случай инцидентов. Но они также могут упростить работу операторов даже раньше — в процессе проектирования серверного помещения или развертывания дополнительной инфраструктуры. Например, проектировщики могут использовать информацию, предоставленную DCIM, чтобы определить, где следует разместить новые серверы, и сколько их требуется на каждой стойке. При использовании программного обеспечения DCIM все изменения в среде серверного помещения могут быть выполнены с использованием максимальной информации.
Эффективное решение DCIM, подобное тому, которое предлагает компания Vertiv, обладает всеми пятью данными характеристиками и помогает руководителям ЦОД корректировать работу систем на объектах для достижения максимальной производительности и экономии затрат. Инвестиции в решение DCIM позволяет сократить расходы сейчас и устранить проблемы в долгосрочной перспективе.