Ведущему производителю товаров для дома требовалось добавить новый ЦОД на своем объекте для поддержки критически важных производственных приложений.
О компании
Этот производитель товаров для дома с оборотом в несколько миллиардов долларов продает разнообразные хозяйственные товары и средства личной гигиены под различными брендами по всему миру.
Компания C&D, основанная в 1846 г., является одним из наиболее быстро растущих производителей товаров повседневного спроса, чья продукция реализуется в большинстве стран мира. Компания включает подразделения специальной продукции, потребительских товаров для домашнего рынка и потребительских товаров для международного рынка.
Общие сведения
Ведущему производителю товаров для дома требовалось добавить новый ЦОД на своем объекте для поддержки критически важных производственных приложений. Из-за особенностей производственного объекта компании был необходим ЦОД для оптимизации пространства, способный работать в условиях пыльного производства, которые могут быть агрессивными для вычислительных систем. Ей также требовалось увеличить критически важную емкость при одновременном обеспечении защиты нового центра обработки данных.
Выбор компании пал на решения Vertiv. При участии нашего партнера, подрядчика по электротехническим работам, мы выполнили поставку решения «под ключ» для локального, но отдельно стоящего объекта ЦОД, за основу которого была взята компактная и мощная инфраструктура SmartMod™ от компании Vertiv.
SmartMod представляет собой модульное решение для ИТ-инфраструктуры в виде настраиваемого ЦОД в едином корпусе и обеспечивает постоянную бесперебойную работу всех критически важных технологий. Это полностью интегрированная, автономная, быстро развертываемая установка, которая легко перемещается, а ее архитектура без труда проектируется для поддержки организаций с учетом будущих требований.
Сводные данные по практическому примеру
Местоположение:Северная Америка
Критическая потребность:Производителю товаров для дома была необходима новая инфраструктура данных, которая позволила бы сохранить ценное физическое пространство и предотвратить повреждение оборудования в пыльной производственной среде.
Продукт/услуга: Инфраструктура SmartMod предоставляет интеллектуальные, быстро развертываемые, предварительно изготовленные корпусные решения для модульных ЦОД, станций выхода подводных кабелей на берег и агрегирования сетей.
Результаты:
- Установлено инфраструктурное решение SmartMod, которое находилось на объекте заказчика, но было изолировано от рабочей среды, чтобы защитить компьютеры от опасных условий
- Увеличение мощности до 20 кВт
- Сокращение расходов за счет минимизации времени установки и отсутствия необходимости в модернизации помещения
- Создание легко воспроизводимого исполнения для компании C&D, которое подойдет для различных местоположений