eStruxture обеспечивает масштабирование для удовлетворения потребностей клиентов колокационных центров с помощью решений высокой плотности компании Vertiv
Превращая здание бывшей типографии в ультрасовременный центр обработки данных, компания eStruxture хотела позволить клиентам создавать распределенные, независимые от операторов или облаков решения для ЦОД, возможности масштабирования и гибкость которых отвечали бы любым требованиям к рабочим нагрузкам или удельной мощности.
Общие сведения
На момент своего основания в апреле 2017 года компания eStruxture поняла, что у ее клиентов не было возможности выбора решений совместного размещения и подключения, не зависящих от операторов и облаков. Учредитель компании, проработавший много лет в телекоммуникационной отрасли, понимал, что существующие операторы связи и небольшие поставщики либо присутствуют только в некоторых регионах Канады, либо не располагают капиталом для инвестирования в удовлетворение растущих и меняющихся потребностей клиентов. —И именно поэтому он выбрал компанию Vertiv в качестве партнера.
Результаты
- Оптимальное использование вычислительного пространства, которое позволяет предлагать клиентам дополнительные услуги, например выделенные залы с офисными помещениями, возможностями хранения и аварийного восстановления
- Поддержка клиентов с высокими требованиями к плотности благодаря возможности удвоить мощность, предлагаемую большинством конкурентов, до 30 кВт на стойку
- Новый центр готов к работе на шесть месяцев раньше, чем те, которые строились до него
Сводные данные по практическому примеру | |
---|---|
Местоположение: |
Центр обработки данных MTL-2 в Монреале, Канада |
Критическая потребность: |
Превращая здание бывшей типографии в ультрасовременный центр обработки данных, компания eStruxture хотела позволить клиентам создавать распределенные, независимые от операторов или облаков решения для ЦОД, возможности масштабирования и гибкость которых отвечали бы любым требованиям к рабочим нагрузкам или удельной мощности. |
Решение Vertiv: |
|
Свяжитесь с нами
Благодарим за отправленные данные!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ