Каждый год в компании Vertiv мы объединяем экспертов со всей организации для анализа тенденций в области ЦОД, которые могли бы завоевать популярность в будущем году. Наша цель — выявить новые тенденции на ранних этапах их развития, но не настолько рано, чтобы они не могли быть применимы. Ни одна попытка прогнозировать будущее не может быть точной на 100 %, но если вы повторно просмотрите наши предыдущие отчеты о тенденциях, вы увидите, что наши эксперты сделали гораздо больше верных прогнозов, чем неверных.
Мы только что выпустили обзор тенденций в области ЦОД на 2022 год, и мне очень хочется увидеть, какие из них сбудутся в 2022 году.
Главная тенденция связана с устойчивым развитием и изменением климата. Центры обработки данных стимулируют научные разработки, совершенствуют бизнес-процессы, предоставляют развлечения в наших домах и открывают новые способы совершения покупок и установления связей с миром, принося огромную пользу отдельным лицам, предприятиям и обществу в целом. Однако учитывая тот факт, что отрасль для удовлетворения спроса продолжает расширяться—а сейчас объем вычислительных мощностей строящихся ЦОД оценивается в 2,9 гигаватта—растет обеспокоенность по поводу ресурсов, потребляемых этими объектами.
Хотя за последние годы наша отрасль добилась значительных успехов в повышении энергоэффективности ЦОД, предстоит сделать еще многое. Наши эксперты считают, что в следующем году подход операторов ЦОД станет более целенаправленным, и они начнут прикладывать еще больше усилий в области потребления, а также сокращения отходов и выбросов углекислого газа.
Мы уже видели, как крупнейшие операторы ЦОД движутся в этом направлении. Некоторые из них поставили амбициозные цели в области устойчивого развития для своих организаций, такие как достижение нулевого уровня выбросов углекислого газа и использования воды в течение следующих 10 лет. На пути к этим целям они прокладывают курс для остальных участников отрасли, а также используют свой масштаб для ускорения развития технологий, которые делают рабочие процессы более устойчивыми.
Этот курс ясен. Первые шаги этих новаторов сосредоточены на 100-процентном использовании возобновляемой энергии и новых инфраструктурных технологий для повышения энергоэффективности и снижения зависимости от водоемких систем управления кондиционированием.
Принимая меры по снижению влияния своих объектов на изменение климата, операторы должны одновременно обеспечить защиту центров обработки данных от воздействия изменения климата. Принять решение о том, где и как строить новые объекты и размещать телекоммуникационные сети, невозможно, не учитывая проблемы с непрерывностью, которые возникают при более частых и суровых погодных явлениях.
Компания Vertiv уделяет такое же внимание своим инициативам — мы продолжаем внедрять инновации, которые повышают эффективность использования ресурсов и расширяют применение возобновляемых источников энергии, обеспечивая при этом непрерывность и устойчивость, которые должны сопровождать устойчивое развитие. Некоторые из этих инноваций включают в себя новый режим работы источника бесперебойного питания (ИБП), который безопасно и динамично адаптируется к изменениям качества электроэнергии для оптимизации энергоэффективности ИБП. Мы также внедрили энергосберегающие и не содержащие воды системы экономизации, которые являются альтернативой водяным системам охлаждения. Кроме того, мы встроили солнечные энергетические решения в телекоммуникационные объекты доступа. Помимо расширения нашего портфеля продуктов, мы сотрудничаем с лидерскими группами по отраслевым идеям — EcoEdge Prime Power (E2P2), Open Compute Project (OCP), Европейской ассоциацией центров обработки данных (EUDCA) и другими организациями — и вносим свой вклад в обсуждения и исследования, помогающие разрабатывать технологии и передовые методы для улучшения устойчивого развития во всем мире.
Следующий шаг на пути к достижению нулевого показателя чистой эффективности требует снижения зависимости от энергетических сетей, которые, вероятно, будут по-прежнему полагаться на источники энергии на основе углерода в обозримом будущем. Сочетание топливных элементов, систем долгосрочного накопления и хранения энергии и интеллектуальных систем управления энергопотреблением сделает переход от энергосетей к локально генерируемой возобновляемой энергии технически жизнеспособным и экономически привлекательным подходом.
Это будет не просто и не легко. Это фундаментальный сдвиг в способах обеспечения ЦОД, и чтобы воплотить его в реальность, потребуются согласованные усилия и сотрудничество операторов ЦОД, их партнеров по инфраструктуре и других заинтересованных сторон.
Однако выполнение этого совместного обязательства позволит создать будущее, в котором центры обработки данных продолжают предоставлять невероятные преимущества для всего мира, при этом минимизируя свое воздействие на планету и местные сообщества, в которых они работают. Именно поэтому я особенно рад этой тенденции и надеюсь, что отрасль решит эту важную проблему с учетом цели и срочности, которую прогнозируют наши эксперты. Подробнее об этой тенденции и других прогнозах на 2022 год можно узнать здесь.