Гибридная работа позволила многим сотрудникам эффективно работать из дома, используя цифровые рабочие места, инструменты для повышения производительности и совместной работы, а также решения для видеоконференций. Однако некоторые группы сотрудников испытывают трудности с удаленной работой, потому что традиционные решения не соответствуют их требованиям к приложениям.
В различных отраслях для выполнения своей повседневной работы различные группы сотрудников полагаются на удаленный доступ к потоковому видео в стандарте 4K. Им необходим безопасный доступ к локальным корпоративным приложениям, исключительное разрешение видео и сверхскоростная потоковая передача для выполнения любых задач — от разработки программного обеспечения и видеоигр до работы с изображениями САПР и контроля диспетчерских функций.
До пандемии многие из этих сотрудников работали локально и имели доступ ко всем необходимым им инструментам. Поскольку модель гибридной работы быстро стала доминирующей, ИТ-отделам пришлось быстро найти новые инструменты для этих сотрудников. Управление, доставка, защита и поддержка удаленного парка высококлассных ИТ-систем в домах сотрудников могли бы быстро стать кошмаром логистики и безопасности. Кроме того, существуют некоторые приложения, например для биржевой торговли, корпоративных разработок и нормативно-правового соответствия, где прямой доступ к устройствам давать вообще не следует. Намного проще и лучше предоставить этим сотрудникам удаленный доступ к приложениям и системам, необходимым для повседневной работы, с использованием IP KVM-устройств с поддержкой 4K.
В нашем информационном документе «Работа нового поколения: возможности безопасной удаленной передачи видео для сотрудников» мы обсуждаем, почему сегодня в организациях растут требования к 4К-видео. Мы также демонстрируем, как обеспечить безопасный удаленный доступ в формате 4K важным группам пользователей и безопасно масштабировать этот сценарий использования в вашей организации.
Зачем сотрудникам нужны возможности видео 4K
Среди приложений, где нужен удаленный доступ к потоковому видео с разрешением 4K:
- Компьютерные лаборатории (тестирование серверов, ноутбуков и настольных компьютеров)
- Приложения для корпоративных разработок, обеспечения конфиденциальности данных и соблюдения нормативных требований
- Приложения телемедицины и удаленной консультации в сфере здравоохранения
- Производители дисплеев с высоким разрешением
- Разработчики ПО
- Архитектурное проектирование, коммерческая разработка и разработка продукции (CAD)
- Разработчики компьютерных игр
- Фирмы, предоставляющие финансовые услуги (торговые операции, торговый аудит)
- Отрасли с диспетчерскими помещениями (вещание, электросеть и безопасность)
Как правильная платформа управления ИТ-инфраструктурой обеспечивает доступ к видео в формате 4K и потоковую передачу
Хорошая новость заключается в том, что сейчас проще, чем когда-либо, масштабировать доступ к видео в формате 4K и потоковой передаче для больших групп пользователей, сохраняя при этом строгую безопасность и контроль. С помощью подходящей платформы управления ИТ-отделы могут:
- Поддерживать видео в разрешении 4K (3840 x 2160) с частотой 30 Гц
- Предоставлять и управлять удаленным доступом команд к локальным корпоративным приложениям, а также обеспечивать соответствие требованиям организации к безопасности и нормативно-правовое соответствие
- Обеспечивать совместное использование сеансов, чтобы дать командам возможность безопасно и эффективно сотрудничать
- Проводить аудит удаленного доступа для дальнейшего повышения безопасности
Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX — это независимая от поставщика платформа, которая необходима вашим ИТ-отделам для реализации и масштабирования удаленных видеоприложений с разрешением 4K в вашей организации. Экосистема Avocent® ADX позволяет ИТ-отделам получать доступ к устройствам, на которые полагается ваша организация, и управлять ими, включая серверы, сервисные процессоры, виртуальные машины, маршрутизаторы, коммутаторы, брандмауэры и устройства хранения.
ИТ-отделы получают прозрачность, безопасность и автоматизацию процессов, необходимым им для управления большим количеством пользователей, сеансов и устройств, чем раньше. Эти возможности позволяют небольшим ИТ-отделам обеспечивать для больших групп пользователей безопасный удаленный доступ, обеспечивая при этом безопасность компьютеров и бизнес-приложений на местах, что необходимо для различных сценариев использования, таких как трансляция, конфиденциальность данных и телемедицина. В то же время, высокопроизводительные IP-системы KVM Vertiv™ Avocent® HMX 8000 предоставляют сотрудникам гибкий и безопасный доступ к видео в формате 4K и высокое качество изображения, необходимое для повышения производительности, позволяя избежать физических неудобств и травм на рабочем месте.
Заключение
Гибридная работа прочно вошла в обиход компаний, и все большее количество пользователей и приложений потребуют удаленного доступа к видео 4K. В результате ИТ-отделу необходимо планировать рост, возможности подключения и инновации. Экосистема Avocent® ADX отвечает всем этим требованиям, обеспечивая гибкость, необходимую ИТ-отделам для масштабирования видеодоступа в формате 4K на разных устройствах, в разных группах пользователей и географических регионах; постоянный удаленный доступ для роста бизнеса и продуктивности пользователей; а также платформу, основанную на открытых стандартах и интерфейсах API, которую легко расширить с помощью других возможностей.
Узнайте, как защитить и масштабировать удаленный доступ с видео 4K в вашей организации уже сегодня.