Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Защитите каждую дозу: пять советов по резервному питанию холодильных камер, в которых будут храниться первые вакцины против COVID-19

Gary Dennis •

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за неправильного обращения, в том числе из-за проблем с контролем температуры, выбрасывают до 50 % вакцин. Новые вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и Moderna должны храниться при чрезвычайно низких температурах, и поддержание такого режима имеет решающее значение.

Начался первый этап распределения вакцин против COVID-19, поэтому медицинские организации должны принять меры уже сейчас, чтобы убедиться, что они готовы к получению и применению этих жизненно важных лекарственных препаратов. Больницы уже приобретают холодильные камеры, предназначенные для хранения вакцин при температуре до -80 градусов Цельсия.

Однако они могут не обратить внимание на ключевые компоненты решения: системы подачи питания и аварийного резервного питания для этого критически важного оборудования. Для поддержания такой низкой температуры холодильные камеры потребляют много энергии. Если по какой-либо причине источник питания выйдет из строя, это поставит под угрозу ограниченный запас вакцин, что может привести к катастрофическим последствиям в борьбе с коронавирусом.

Выбор правильной системы резервного питания оборудования

Принимая во внимание большую важность, аварийное резервное питание низкотемпературных холодильных камер должно быть частью решения в каждом месте, где будут храниться вакцины. В идеальной ситуации это решение будет включать в себя интеллектуальный источник бесперебойного питания (ИБП), который соответствует следующим пяти критериям:

  1. Технология двойного преобразования онлайн. Существует три основных типа конфигураций систем ИБП: автономная система, линейно-интерактивная система и система двойного преобразования. Для критически важных сфер применения ИБП с двойным преобразованием обеспечивает наибольшую степень защиты. С таким типом ИБП сверхнизкотемпературные холодильные камеры будут полностью изолированы от источника электроэнергии и защищены от провалов, скачков напряжения, отключения электроэнергии или аварийных ситуаций, что может поставить под угрозу их способность поддерживать нужную температуру.
  2. Нулевое время переключения на аккумуляторы. Даже если используется генератор, переключение с основного источника питания на резервный генератор отнимает время. Это может негативно повлиять на работу морозильника, что поставит под угрозу его содержимое. ИБП с двойным преобразованием обеспечивает питание с момента переключения на батарею до включения генератора. Для максимальной защиты ИБП должен мгновенно переключаться на резервное питание от батарей, обеспечивая по-настоящему бесперебойное питание и постоянную температуру хранения вакцин.

  3. Масштабируемое время батарейной поддержки. Иногда генератор недоступен, либо для планирования действий в чрезвычайных ситуациях для критически важных систем требуются часы автономной работы вместо нескольких минут. В таких случаях можно использовать модель ИБП, которая может обнаруживать внешние батарейные шкафы и подключаться к ним для доступа к дополнительному питанию от аккумуляторов.

  4. Возможности удаленного мониторинга ИБП. Важно знать, что ИБП всегда работает по назначению и выполняет свою работу круглосуточно. Персонал объекта также должен знать, что аккумуляторы ИБП полностью заряжены и готовы к разрядке, если и когда они потребуются. Интеллектуальный ИБП позволяет осуществлять мониторинг как удаленно, так и локально, помогая персоналу контролировать состояние аккумуляторов и заблаговременно прогнозировать дату их замены. Уведомления об аварийных сигналах, доставляемые по электронной почте и SMS, позволяют сотрудникам получать информацию о любых проблемах с электропитанием и ускоряют реагирование в случае возникновения неполадок.

  5. Простой монтаж и эксплуатация. Учитывая высокую нагрузку на сферу здравоохранения в настоящее время, ИБП не должен усложнять рабочие процессы. Система Plug-and-Play, которая позволяет быстро выполнять установку и настройку и поддерживающая несколько холодильных камер, позволяет переключиться на аварийное резервное питание, не создавая помехи в работе. Компактный и гибкий форм-фактор позволяет установить устройство на полу или стене, что еще сильнее упрощает установку и уменьшает занимаемую площадь. Наконец, удобный интерфейс для анализа и диагностики системы помогает упростить текущую эксплуатацию и техническое обслуживание системы.

Будьте готовы предоставить вакцинам против COVID-19 заслуженную защиту

Новые вакцины Pfizer и Moderna дают долгожданную надежду на завершение борьбы с коронавирусом. Холодильные камеры со сверхнизкой температурой, а также системы ИБП с двойным преобразованием, которые поддерживают их, будут играть ключевую роль в работе всех медицинских учреждений, помогая им сохранить каждую дозу вакцины в безопасности. Компания Vertiv с гордостью предлагает ассортимент ИБП Liebert® GXT5, которые соответствуют всем указанным выше условиям. Чтобы узнать больше о том, как GXT5 может помочь в разработке решения для защиты вакцин, обратитесь к местному представителю сегодня.

Статьи на похожие темы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион