Данных, которые помогут определиться с новогодними обещаниями, а также с корпоративными целями, которые являются реалистичными, но достаточно амбициозными, немало.
Изменения, вызванные пандемией, привели к тому, что многие люди и компании перешли в «реактивный» режим, без долгосрочных планов.
И хотя 2021 год, возможно, принесет свои проблемы, есть и позитив: признаки того, что можно браться за долгосрочное планирование.
В январе некоторые дают «новогодние обещания»: составляют план, включающий обязательства сделать что-нибудь. К таким обещаниям можно относиться как к чему-то несерьезному, но у них есть исторический прецедент, который, по-видимому, идет еще со времени Вавилона. Во время религиозных праздников граждане выражали свою преданность царю, а также обещали погасить долги и выполнить другие обязательства.
У древних вавилонян, наверно, были собственные способы угадывать, что несет с собой предстоящий год, но справедливо сказать, что у них не было доступа к той информации, которая у нас есть сейчас.
Например, если вы серьезно хотите похудеть в 2021 году, вам нужны данные. Каков ваш исходный уровень? Какова ваша конечная цель? И на сколько килограмм можно похудеть за неделю без вреда для здоровья? Известна пословица: «Невозможно управлять тем, что нельзя измерить».
Однако данные важны не только для постановки личных целей, но и для корпоративного планирования. К счастью, недостатка в аналитиках и компаниях, занимающихся исследованиями рынка, нет.
Что движет отраслью ЦОД в 2021 году?
Рассмотрим отрасль ЦОД. Крупные аналитические фирмы выпустили целый ряд отчетов, посвященных 2021 году, где содержатся прогнозы расходов на ИТ, революционных технологий, слияний и поглощений& и другая важная информация.
Примеры:
- Общие расходы на ИТ: Согласно последнему прогнозу компании Gartner, в 2021 г. расходы на ИТ в мире составят 3,9 триллиона долларов США, что на 6,2% больше, чем в 2020 г. По мнению аналитиков, ИТ-директорам в 2021 году —придется нелегко, ведь им придется экономить средства и одновременно расширять ИТ-инфраструктуру.
- Рост пропускной способности ЦОД: Компания CBRE, предоставляющая услуги по управлению имуществом, публикует глобальные отчеты, которые прогнозируют рост многопользовательских центров обработки данных. Например, в Европе CBRE прогнозирует беспрецедентное «цунами поставок»: 400 МВт мощностей ЦОДов будет введено в эксплуатацию в 2021 году и еще столько же — в 2022 году.
- Периферийные вычисления: Заглядывая еще дальше в будущее, компания IDC ожидает, что в 2024 г. во всем мире расходы на периферийные вычисления составят 250 миллиардов долларов. В то же время компания Forrester считает, что рост периферийных вычислений фактически может привести к перераспределению ИТ-бюджетов (и фокуса внимания) в сторону от облака, снизив рост общедоступного облака на пять процентных пунктов.
Что эти факторы означают для центра обработки данных?
Помимо использования данных и исследований, компания Vertiv также формулирует собственный набор ежегодных тенденций в области ЦОД на основе данных экспертов по всей компании.
В 2021 году эти тенденции следующие:
- Важность, как у коммунальных услуг: В принципе, центры обработки данных и цифровая инфраструктура стали еще важнее для базового функционирования общества и бизнеса. Это повлияет на рост отрасли и ее регулирование в будущем.
- Ускоренная цифровизация: Изменение образа жизни, вызванное глобальной пандемией, по сути, установило новый базовый уровень цифровой инфраструктуры. Инвестиции в ИТ-экосистему, включая центры обработки данных, ускоряются, чтобы обеспечить более безопасные, надежные и эффективные возможности удаленной работы.
- Расширение возможностей крупных центров обработки данных до небольших площадок и периферийных вычислений: в 2021 г. будет больше внимания уделяться гипермасштабированию (hyperscale) и возможностям корпоративного уровня на периферийных объектах. Периферийные инфраструктуры станут более надежными и сложными, в них появятся возможности удаленной визуализации систем и расширятся возможности удаленного управления ИТ-инфраструктурой.
- Дискуссия о технологии 5G обращается к энергопотреблению и эффективности: Поскольку в 2021 году многие страны начинают развертывание сетей 5G, ожидается, что дискуссия сосредоточится на потреблении энергии и способах повышения энергоэффективности для сетей 5G.
- Устойчивое развитие выходит на первый план: в 2021 году, скорее всего, появятся инновации в сфере экологичной инфраструктуры, поскольку на отрасль ЦОД приходится около 1% мирового потребления энергии, и этот показатель нужно снижать.
Компания Vertiv недавно также провела мероприятие LinkedInLive, чтобы более подробно обсудить эти тенденции. Группа руководителей со всего мира поделилась своими представлениями о том, как эти тенденции проявляются в регионах, и к каким изменениям они могут привести.
В конце сессии, в рамках общей беседы о тенденциях в области ЦОД, группа обсудила, какими должны быть коллективные новогодние обещания отрасли ЦОД. Если вы посмотрите запись сессии LinkedIn Live, то узнаете о них сами.
Похоже, что по крайней мере некоторые игроки в сфере ЦОД готовы продвинуться на шаг дальше чисто теоретических заявлений. Двадцать пять компаний и 17 ассоциаций согласовали план саморегулирования под названием «Пакт о центре обработки данных, не влияющем на климат», цель которого в том, чтобы европейские ЦОД перестали оказывать влияние на климат к 2030 году.
Однако, как и в случае с любой целью или обещанием, дать обещание сравнительно несложно. А вот выполнить — совсем другое дело.