Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Сумасшедший оптимизм, скептический пессимизм или практический реализм? Анализ прогноза использования возобновляемых источников энергии в отчете «ЦОД — 2025»

Некоторых из тех, кто прочитал отчет ЦОД — 2025: ближе к периферийным вычислениям, удивило то, что более 800 опрошенных специалистов по ЦОД сделали прогноз о том, что в 2025 году немного более одной пятой (21 %) общей мощности, потребляемой ЦОД, будет поступать от ветряных и солнечных электростанций. Они не видят достаточно доказательств того, что отрасль хорошо подготовлена для достижения этого прогноза.

Однако по сравнению с ответами на тот же вопрос в 2014 году этот прогноз представляется осторожным. Кроме того, опрошенные специалисты считают, что в 2025 году более одной пятой (22 %) энергопотребления ЦОД будет приходиться только на солнечную энергию, а еще 12 % — на энергию ветра.

Соответствует ли это превращению «пика завышенных ожиданий» в «нижнюю точку разочарования», как описано в отчете Hype Cycle компании Gartner—, и может в перспективе перейти в «плато продуктивности» до 2025 года? Или же по мере приближения 2025 года следует ожидать роста ожиданий?

Исходя из тенденций, которые наблюдаются сегодня, я считаю, что первое более вероятно, чем второе. Цель на 2025 год, сформулированная, как «5 КВт/ч электричества, потребляемого ЦОД, должны поступать от солнечных и ветряных электростанций», реалистична и достижима.

Препятствия

Потребность ЦОД в постоянно доступной системе электропитания и относительно высокой мощности создает определенные трудности в прямом применении возобновляемых источников энергии. Несмотря на то, что эффективность солнечных электростанций значительно выросла, и то, что солнечная и ветряная энергетика стали более конкурентоспособными по сравнению с традиционными источниками энергии, многие операторы ЦОД до сих пор считают эти технологии рискованными и —непрактичными—. Снижение выбросов углекислого газа в отрасли — первоочередная задача, но ее не стоит решать в ущерб надежности и доступности электроэнергии.

Большинство ЦОД будут продолжать использовать традиционные электросети, и, несмотря на рост доступности возобновляемой энергии, кажется маловероятным, что отрасль сможет полностью достичь 20-процентного уровня использования альтернативной энергии к 2025 году. Для справки: приблизительно 3 % энергии, выработанной во всем мире в 2018 году, было произведено солнечными электростанциями и только около 60% от этого показателя относится к коммунальным масштабам. На ветряную энергию в 2018 году пришлось шесть процентов от глобальной энергии.

Будущее возобновляемых источников энергии становится еще туманнее из-за неопределенности государственных поощрительных мер. В ЕС, например, приняли Директиву о возобновляемой энергии, согласно которой к 2030 году возобновляемые источники энергии должны производить 32 % от общего энергопотребления. С другой стороны, США и Китай завершают субсидирование развития ветроэнергетики. Стала ли технология такой эффективной, что она может конкурировать с традиционными источниками энергии без субсидий? Хранение энергии в аккумуляторах в масштабах электросети может сыграть значительную роль в интеграции возобновляемых источников, помогая снизить затраты на энергию.

Как мы двигаемся вперед

Ведущие разработчики ЦОД сделали все возможное, чтобы обеспечить свои объекты возобновляемым источникам энергии. Они применяют новаторские подходы и используют их масштаб для повышения общего применения возобновляемой энергии в ЦОД по всему миру.

Соглашения о покупке электроэнергии (PPA) стали ключевым средством увеличения потребления возобновляемых источников энергии в ЦОД. Это может считаться косвенным, а не прямым потреблением, так как возобновляемые источники энергии, интегрированные в сеть, доступны для ЦОД в рамках соглашения. На сегодняшний день соглашения PPA часто представляют собой наилучшую альтернативу для увеличения энергопотребления возобновляемых источников энергии и могут способствовать развитию новых альтернативных источников энергии, особенно при работе с крупными разработчиками.

В отличие от кредитов на возобновляемую энергию (REC), которые описывают атрибуты экологичной энергии возобновляемых источников, но не прямую покупку энергии, соглашения PPA позволяют операторам, по возможности, приобрести экологичную электроэнергию вместе с кредитами REC.

Это проще всего сделать на конкурентных рынках энергетики, таких как Европа (где во многих областях также доступен высокий процент возобновляемых источников энергии). Однако этого сложнее достичь в регионах, где розничный рынок регулируется, но это по-прежнему возможно при использовании фиксированного-плавающего соглашения о транзите электроэнергии, как описано в официальном документе Google «Достижение нашей цели по 100-процентному приобретению возобновляемой энергии и последующие действия».

Ряд крупных разработчиков используют сегодня соглашения PPA и кредиты REC, в том числе Google, Equinix и Digital Realty, чтобы ускорить достижение амбициозных целей, связанных с экологичной энергетикой, а также решить другие задачи. Однако это не просто краткосрочная стратегия. Эти инструменты становятся менее необходимыми, поскольку процент возобновляемых источников в электросети увеличивается, но в организациях, которые стремятся на 100 % перейти на возобновляемую энергию, они будут использоваться в долгосрочной перспективе для компенсации неизбежных пробелов доступности возобновляемых ресурсов.

Эти крупные компании учитывают увеличение общей емкости ЦОД, а значит и мощность ЦОД, поэтому обязательства по использованию возобновляемой энергии и соглашений PPA приведут к увеличению общего энергопотребления возобновляемой энергии в ЦОД, а также будет стимулировать коммунальные предприятия на расширение доли возобновляемых источников в электросети.

Микросети также могут непосредственно дополнять возобновляемую энергию, доступную в сети. Такие локальные источники или системы хранения энергии, подключенные к электросети, продвигают, чтобы позволить ЦОД получить больше контроля за энергопотреблением за счет снижения пикового спроса. Солнечные панели идеально подходят для поддержки микросетей, предоставляя операторам более экономичную энергию и возможность напрямую поддерживать некоторую долю потребностей ЦОД в электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии.

Достаточно ли соглашений PPA и микросетей для реализации прогнозов участников опроса «ЦОД — 2025»? Вполне может быть,— если операторы ЦОД сохранят приверженность экологичной энергии и будут работать с коммунальными предприятиями, чтобы повысить уровень развития возобновляемых источников энергоснабжения. Да, в этой отрасли потребляется значительный объем электричества, но она также стала движущей силой изменений в этой области.

Чтобы узнать больше о тенденциях в энергоснабжении ЦОД, зарегистрируйтесь для участия в нашей веб-трансляции ЦОД 2025 — распределенные периферийные вычисления и распределенная электросеть.

Подпишитесь на наш блог, чтобы быть в курсе последних тенденций, технологий и новостей.

Статьи на похожие темы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион