Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Практические шаги по управлению энергопотреблением сетей 5G

Увеличение трафика мобильных устройств и энергопотребления из-за развертыванию сетей 5G

В первые дни развертывания сетей 5G операторы справедливо заявили об их эффективности. По их оценкам, они на 90 % эффективнее, чем сети 4G. Это так, это важно, но это только часть истории. Каждый раз, когда я вижу, что какая-то информация повторяется, я беспокоюсь, что мы упускаем общую — и более проблемную — картину.

Несмотря на достаточно высокую эффективность сетей 5G на гигабайт, они потребляют гораздо больше энергии, чем их 4G-предшественники. И вот почему: сетям 5G требуется гораздо больше объектов, которые полагаются на ИТ-оборудование, потребляющее больше энергии и требующее охлаждения, а усовершенствованные приложения 5G приводят к увеличению объема трафика.

Этот последний пункт важен, и иногда его опускают при обсуждении энергетических проблем 5G. Согласно текущим прогнозам, глобальный мобильный трафик данных увеличится почти в четыре раза к 2025 году и приведет к общему увеличению потребления энергии в сети на 150–170 %.

94 % операторов телекоммуникационных сетей подтвердили это—, но на сегодняшний день эти сети развертываются насколько возможно быстро. Согласно оценкам IHS Markit, к 2035 году сети 5G принесут 13,2 триллиона долларов во всем мире, поэтому такую срочность с развертыванием можно понять. Однако проблема с энергопотреблением реальна, и с учетом того, что 92 % эксплуатационных расходов сети приходится на энергопотребление, телекоммуникационным компаниям следует как можно скорее приступить к оптимизации энергопотребления.

Нет волшебного способа снизить потребление энергии сетей 5G, но есть ряд мер, которые операторы могут предпринять, чтобы уменьшить потребляемую мощность и сократить счета за электроэнергию. Вот несколько советов:

  • Используйте экономичное оборудование Это кажется очевидным, но стоит повторить. Замена устаревших систем питания постоянного тока на новые модели может повысить энергоэффективность на 5–6 %. Каждое решение о выделении ресурсов при модернизации существующих объектов или развертывании новых объектов 5G необходимо принимать с учетом энергоэффективности.
  • Используйте энергосберегающие функции Многое современное оборудование поддерживает режимы и функции энергосбережения, которые слишком часто игнорируют. Например, современные системы питания постоянного тока более интеллектуальны и могут эффективнее управлять энергопотреблением, чем устаревшие системы, но операторы слишком часто предпочитают им статические режимы работы.
  • Новый взгляд на сооружения и корпуса ИТ-системы повсеместно используются в сетях 5G, но есть два момента: 1) они генерируют тепло; 2) они были разработаны для центров обработки данных и аналогичных сред с климат-контролем. Традиционные телекоммуникационные среды не адаптированы под ИТ-оборудование, но более компактные современные корпуса предназначены для защиты чувствительного оборудования от воздействия окружающей среды и могут быть оснащены технологиями охлаждения, адаптированными к любому местоположению.
  • Переход на литий-ионные батареи Литий-ионные батареи меньше по размеру и могут работать при более высоких температурах, чем обычные свинцово-кислотные аккумуляторы с клапанным регулированием (VRLA), что снижает энергопотребление, необходимое для охлаждения. Литий-ионные батареи с интеллектуальными системами управления ограничивают пиковые нагрузки и позволяют применять аналогичные стратегии управления энергопотреблением. Так как они служат дольше, чем VRLA, это снижает потребность в мониторинге и замене, уменьшает количество визитов и затраты, а также выбросы углекислого газа (CO2), связанные с этими операциями.

Сегодня операторы могут применять эти стратегии для немедленного снижения энергопотребления и затрат, но давайте поговорим о том, что только эти меры не компенсируют весь рост расходов, связанный с развертыванием 5G. Надеемся, что в конечном счете, благодаря повышенной скорости и пропускной способности 5G пользователи смогут формулировать и принимать эффективные меры по экономии энергии на всех этапах жизненного цикла. Эта концепция и все вышеперечисленные меры по экономии энергии обсуждаются в недавнем документе, подготовленном Vertiv и STL Partners «Почему управление энергией имеет решающее значение для успешного внедрения 5G».

Сколько из указанных выше шагов вы выполняете в своей сети?

Статьи на похожие темы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион