Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Вид с периферии:
почему центр обработки данных 2025 года имеет важнейшее значение для наших самых амбициозных технологических целей

Тони Гонт (Tony Gaunt) •

Первые примеры центров обработки данных относятся к началу 1940-х годов, когда зарождалась компьютерная революция.

Как и любые другие объекты той поры, связанные с технологиями, центры обработки данных были огромными и неэффективными. Они предоставляли примерно такую же вычислительную мощность, которая нужна современному калькулятору. В то время они развивались практически так же, как и большинство технологий — повышение мощности, уменьшение размера и невероятный рост эффективности.

Несмотря на невероятные изменения, которые мы уже наблюдали в этой области, крупнейшая революция в сфере центров обработки данных может произойти в ближайшие пять лет.

Ближе к периферийным вычислениям

В 2014 году компания Vertiv выпустила отчет, в котором рассматривается, как может выглядеть ЦОД 2025 года. Пять лет спустя мы решили дополнить это исследование промежуточным отчетом, чтобы узнать, сбываются ли наши прогнозы.

Становится все сложнее точно прогнозировать, что произойдет в будущем, так как технология изменяется в очень быстром темпе. То же касается и сферы центров обработки данных: мы видим новые технологические разработки, которые и отражены в нашем промежуточном отчете.

Одной из ключевых тенденций, появившихся за последние пять лет, являются периферийные вычисления, которые ощущались на уровне 0,2 по шкале Рихтера для центров обработки данных в 2014 году.

Периферийные вычисления предоставляют пользователям доступ там, где им удобно — на устройствах, подключенных к экосистеме ЦОД, которые используют свои ресурсы. Традиционно к ним относились маршрутизаторы, коммутаторы и настольные компьютеры. Теперь все стало немного сложнее — это и ноутбуки, смартфоны, носимые и многие другие устройства, которые поддерживаются центрами обработки данных, и это меняет все.

Основное отличие этих новых устройств — это мобильность. Они не являются стационарными, как настольный компьютер или маршрутизатор. Мы постоянно перемещаемся, точно так же, как устройства и приложения, которые мы используем для работы и управления цифровой стороной нашей личной жизни.

Центры обработки данных и скамейки в парках

В 2014 году внимание индустрии было приковано к гибридным архитектурам, использующим сочетание ресурсов предприятия, облака и колокации.

Прошло пять лет, и периферийные вычисления превратились в совершенно новый технологический сегмент — более половины респондентов считают, что количество периферийных устройств в их средах увеличится как минимум на 100 процентов. Пятая часть респондентов ожидает, что рост составит 400 процентов и более.

Несмотря на то, что такие изменения за пять лет кажутся очень резкими, их нельзя назвать большим сюрпризом. Поскольку данные и приложения перемещаются ближе к конечному пользователю и проходят через широкий спектр компактных, мощных периферийных устройств, то же должно произойти и с центрами обработки данных, которые предоставляют все необходимые ресурсы.

Это означает, что мы увидим, как миниатюрные центры обработки данных возникают в любом месте — по всему Сингапуру для поддержки инициативы «умный город» и до скамеек в парижских парках для приложений Интернета вещей (IoT).

Тенденция обработки данных в реальном времени

Кто-то может спросить: «Зачем торопиться?» Большую часть данных сейчас не требуется обрабатывать в реальном времени. Если вы отправили кому-то письмо по электронной почте или забавное изображение кота, не имеет значения, получат ли они его за четыре секунды или восемь секунд.

Несмотря на то, что эта задержка будет приемлемой для многих областей применения, все чаще мы создаем технологии, которым необходима мгновенная передача данных. Примерами служат беспилотные автомобили, высокочастотная торговля товарами и акциями и даже видеоконференции.

В отдельном исследовании компания Vertiv сформулировала четыре архетипа периферийных вычислений, которые описывают, в каких областях применения требуется эффективная инфраструктура периферийных вычислений: информационно емкий, чувствительный к задержкам из-за человеческого фактора, чувствительный к машинным задержкам и жизненно важный.

Легко увидеть, как секунды или микросекунды, потерянные при обработке данных на этом уровне, могут дорого обойтись в различной форме — от высоких расходов в сфере финансовых услуг до возможностей спасения жизни в здравоохранении.

Следующие шаги для ИТ-директора и ИТ-отдела

В целом, исследование не слишком сильно меняет перспективы для типичного ИТ-директора или ИТ-отдела. Общие траектории развития технологий, мобильности, Интернета вещей (IoT) и связанных с ними направлений не изменились — они направлены вверх.

Что касается ИТ-инфраструктуры, то большинство компаний уже пользуются преимуществами смешанных сред для управления бизнесом. В недавнем отчете 451 research указано, что более 90 % организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже используют по несколько облачных сред.

Важно, что периферийные вычисления входят в состав этой гибридной конфигурации. Для предприятий это может означать возможность развертывания периферийных центров обработки данных в филиалах или удаленных средах, при этом данные, которые попадают под соответствующий архетип, обрабатываются на месте, независимо от центра обработки данных или колокационного центра, расположенного в десятках километров отсюда. Это особенно важно в таких странах, как Австралия, где эти расстояния могут быть огромными.

Государственным организациям это может дать периферийную инфраструктуру для поддержки Интернета вещей и инициатив «умного города», которая обеспечивает соответствующее удобство работы пользователей.

Периферийные и микроцентры обработки данных для поддержки этих технологий, не попадут в заголовки газет на следующем этапе компьютерной революции, но они представляют собой важнейший ее аспект, поэтому организации и руководители, создающие приложения и технологии для периферийных вычислений, должны отдавать ему должное. В противном случае мы достигнем периферии своего воображения быстрее, чем мы думаем.

Чтобы узнать больше о том, как будет выглядеть центр обработки данных 2025 года, прочтите полный отчет Центр обработки данных — 2025: ближе к периферийным вычислениям

Подпишитесь на наш блог, чтобы быть в курсе последних тенденций, технологий и новостей.

Статьи на похожие темы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион