Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

6 преимуществ литий-ионной технологии для систем ИБП

Нилс Хорстбринк •

Литий-ионные батареи, известные своим питанием для ноутбуков и мобильных телефонов, в настоящее время меняют направление систем бесперебойного снабжения электроэнергией (ИБП) к лучшему.

Эта перезаряжаемая батарея устраняет недостатки традиционных клапанно-регулируемых свинцово-кислотных батарей (VRLA), обычно используемых в системах ИБП. В то время как VRLA дешевле, эти более тяжелые батареи больше и требуют более частой замены.

Рассмотрим практические преимущества использования литий-ионных батарей для ИБП более детально.

Более компактные и легкие

Литий-ионные батареи на 40–60 % легче и занимают на 40 % меньшую площадь, чем их аналоги VRLA. Это обеспечивает выдающийся уровень плотности энергии, при котором для обеспечения такой же мощности требуется меньше места.

Более длительный срок службы

Литий-ионные батареи имеют значительно более длительный срок службы в два или три раза больше, чем батареи VRLA в среднем. По сравнению с традиционной технологией VRLA, которая обычно длится от трех до пяти лет, литий-ионная технология может обеспечить срок службы батареи от восьми до десяти лет (или дольше), часто превосходя сам ИБП. Это практически не требует технического обслуживания ИБП и, возможно, не требует замены батарей на протяжении всего срока службы. В отличие от батарей VRLA, литий-ионные батареи обеспечивают высокий срок службы, что делает их пригодными для многих областей применения, где ожидается частый цикл заряда и разряда.

Способствует снижению совокупной стоимости владения

Что касается совокупной стоимости владения (TCO), литий-ионные батареи могут обеспечить экономию до 50 % в течение срока службы. Это в первую очередь связано с увеличенным сроком службы, высокой температурной устойчивостью, снижением расходов на техническое обслуживание (с менее частой заменой батарей или без замен) и снижением расходов на монтаж. Несмотря на то, что батареи VRLA могут экономить ваши деньги заранее, подумайте об общей картине и подумайте о TCO.

Более быстрая подзарядка

Батареи ИБП необходимо заряжать как можно быстрее до полной емкости. Зарядка батарей VRLA от 0 % до 90 % от полной емкости занимает более 6 часов, а перезарядка литий-ионных батарей занимает только около 2 часов. Это снижает общий риск перебоев в работе до полной зарядки батарей ИБП.

Новейшая технология литий-ионных батарей значительно расширила возможности во многих отраслях. Благодаря своим многочисленным преимуществам ИБП с литий-ионным аккумулятором является обязательным компонентом для обеспечения безопасности критически важных операций и снижения эксплуатационных расходов. Узнайте больше об ИБП с литий-ионными батареями.

Устойчивость к высоким температурам

Литий-ионные батареи могут работать при температуре до 40 °C без ущерба для производительности. Это явное преимущество данной технологии по сравнению с батареями VRLA, которые теряют около половины своего срока службы на каждые 10 ºC при повышении температуры выше 25 ºC.

Поскольку литий-ионные батареи имеют широкий диапазон рабочих температур, их удобно использовать для более экстремальных, нетрадиционных установок и объектов, которые не обладают достаточными возможностями охлаждения.

Поставляется с усовершенствованной интегрированной системой управления батареями

Литий-ионные батареи поставляются с усовершенствованной интегрированной системой управления батареями (BMS). Это обеспечивает точное представление о работоспособности и времени работы батареи и защищает элементы батареи от тока, температуры и чрезмерной или недостаточной зарядки. BMS непрерывно регулирует зарядку батареи, чтобы максимально увеличить ее производительность и срок службы.

Хотите увидеть литий-ионную технологию в действии? Ознакомьтесь с нашими новейшими периферийными ИБП Vertiv™ с литий-ионными батареями!

Статьи на похожие темы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион