Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

5G: повышение температуры в точках доступа

Дэйв Михлович •

Организация 451 Research заявляет, что технология 5G станет «самым значительным и непростым обновлением сети, которое когда-либо происходило в телекоммуникационной отрасли», и они правы. 5G внедряет вычисления в телекоммуникационное пространство для поддержки приложений, требующих низкой задержки. Это происходит сейчас и быстро в точках доступа к сервисам — старых центральных офисах, которые теперь выглядят и функционируют как периферийные ЦОД — и быстро распределяются по всему пространству доступа.

Это создает новые проблемы для операторов связи, в частности, тот факт, что ИТ-серверы рассчитаны на работу в диапазоне температур от 18 до 27 градусов Цельсия. Традиционные удаленные развертывания телекоммуникационной компании никогда не создавались с учетом такого строгого контроля окружающей среды, но 5G меняет температурный профиль сети.

Телекоммуникационное оборудование, по очевидным причинам, должно функционировать в экстремальных условиях, при температурах выше 38 °С или ниже точки замерзания, обычно встречающейся в некоторых местах. Поскольку традиционное телекоммуникационное оборудование выделяет мало тепла или не выделяет тепла, системы прецизионного кондиционирования в основном обеспечивают защиту от стихий и состоят из различных сооружений и корпусов. Серверы же генерируют большое количество тепла, что создает новую и серьезную тепловую проблему внутри этих шкафов.

Влияние на эти точки доступа для обслуживания оказалось весьма существенным. Площадь, занимаемая оборудованием, уменьшается, поскольку коммутационное оборудование заменяется стойками серверов, занимающих меньше места, но выделяющих гораздо больше тепла. Большинство точек доступа имеют достаточную холодопроизводительность в базовых системах отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционировании воздуха, но воздух продувается вокруг больших, почти пустых помещений, при этом почти не достигая серверов. Даже если операторы решат продуть в помещение больше холодного воздуха, этот подход будет неэффективным. Если реализовать такой подход через сотни или тысячи точек доступа, это приведет к резкому росту затрат и выбросов углекислого газа.

По этой и другим причинам операторы переходят на другие решения для охлаждения ЦОД, чтобы решить проблемы охлаждения периферийных устройств 5G. К ним относятся решения для охлаждения в ряду и на задней двери или, все чаще, полностью интегрированные системы, использующие горячие и холодные проходы для достижения максимальной эффективности. Интегрированные системы обеспечивают дополнительные преимущества, такие как максимальное использование свободного пространства, простое модульное увеличение емкости и встроенная система пожаротушения.

Когда операторы выполняют эти переходы в своих сетях, время от времени у нас спрашивают о применимости жидкостного охлаждения в этих точках доступа. Технология все чаще используется в системах охлаждения ЦОД, даже в некоторых проектах по развертыванию периферийных систем. Однако этот подход не рекомендуется в точках доступа к услугам телекоммуникационных компаний. В большинстве этих объектов имеется достаточно места вокруг ИТ-систем, что означает отсутствие необходимости установки стоек высокой плотности, а жидкостное охлаждение является решением высокой плотности. Если телекоммуникационные операторы начнут развертывать стойки на 15 кВт, аргумент в пользу жидкостного охлаждения станет убедительным.

Шансы в пользу «когда» этого уравнения, потому что потребность в вычислениях в масштабах сети будет лишь возрастать. Операторы понимают это и действуют безотлагательно, поскольку неспособность обеспечить адекватное охлаждение новых ИТ-систем приведет к перебоям в работе сети, а неспособность сделать это эффективно приведет к росту и без того заоблачных счетов за электроэнергию.

Как ваша организация обрабатывает переход телекоммуникационных компаний на периферию и изменение температурного профиля точек доступа к услугам в вашей сети?

 

Статьи на похожие темы

5G Power Implications in the Telecom Core  Image

Сообщения в блоге

5G Power Implications in the Telecom Core
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион