![](/496b16/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-302028_302058_0.jpg)
Новый вид защиты периферийных вычислений
Периферийные вычисления — это эволюция, а не революция.
Безопасность данных
Существует множество проблем, с которыми сталкиваются ваши клиенты в сфере безопасности данных. В дополнение к мерам, которые следует соблюдать в сети, вот несколько способов, которые могут помочь при настройке инфраструктуры.
Проблемы с периферийными вычислениями
Продажи:
рекомендуется устанавливать датчики. Они могут реагировать на самые разные факторы, от положения двери (оповещая при ее открытии) до наводнения и температуры.
Решения, которые могут помочь:
Продажи:
Найдите решение для удаленного мониторинга, которое позволит не только просматривать данные, но и настраивать сигналы тревоги, а также вносить изменения без выезда на место.
Продажи:
Продлите срок службы при продаже сетевых коммутаторов, добавив устройство, которое оптимизирует поток воздуха в стойке.
Найдите правильное решение
Используйте эти средства выбора, чтобы определить, какое решение удовлетворяет потребности вашего клиента.
Полезные тезисы
Средние издержки из-за нарушений безопасности ЦОД в 2020 году превысит
150 млн долл).
43%
кибератак приходится на малые предприятия
Хакерская атака производится каждые
39
секунд
- Распространение устройств Интернета вещей может создать новые проблемы для ваших клиентов. Заказчики будут беспокоить такие вопросы, как шифрование данных, методы контроля доступа и использование VPN-туннелей.
- По мере роста количества устройств IoT крайне важно, чтобы ИТ-отдел понимал потенциальные проблемы безопасности, связанные с этими устройствами, и обеспечивал надлежащую защиту этих систем.
- Управление резервированием и аварийным переключением имеет решающее значение для устройств, которые обрабатывают данные на периферии, чтобы обеспечить доставку и обработку данных при отказе одного из узлов.
Безопасность инфраструктуры
Простые изменения в инфраструктуре клиента могут значительно изменить ситуацию, когда речь идет о защите их периферийных вычислений. Вот несколько советов, которые сделают процесс выбора удобнее, и способов, которыми мы можем вам помочь.
Проблемы с периферийными вычислениями
Продажи:
Найдите серверную стойку, которую можно закрыть на замок. Для дополнительной защиты рекомендуется использовать свой ключ для каждой стойки. Поскольку в помещение попадают самые разные люди, это снизит риск, так как только авторизованные специалисты получат доступ к соответствующему оборудованию.
Решения, которые могут помочь:
Продажи:
Найдите решение для удаленного мониторинга, которое позволит не только просматривать данные, но и настраивать сигналы тревоги, а также вносить изменения без выезда на место.
Продажи:
Найдите решение для удаленного мониторинга, которое позволит не только просматривать данные, но и настраивать сигналы тревоги, а также вносить изменения без выезда на место.
Найдите правильное решение
Используйте эти средства выбора, чтобы определить, какое решение удовлетворяет потребности вашего клиента.
Полезные тезисы
Человеческая ошибка — причина
22%
незапланированных отключений в ЦОД
Операционная безопасность
Операции в центре обработки данных — это фундамент для функционирования систем и рабочих процессов. Для устранения простоев важно не только предоставить нужную инфраструктуру для поддержки настройки каждой установки, но и снизить риски безопасности. Вот несколько советов, которые сделают процесс выбора удобнее, и способов, которыми мы можем вам помочь.
Проблемы с периферийными вычислениями
Продажи:
рекомендуется устанавливать датчики. Они могут реагировать на самые разные факторы, от положения двери (оповещая при ее открытии) до наводнения и температуры.
Решения, которые могут помочь:
Продажи:
Найдите решение для удаленного мониторинга, которое позволит не только просматривать данные, но и настраивать сигналы тревоги, а также вносить изменения без выезда на место.
Продажи:
Продлите срок службы при продаже сетевых коммутаторов, добавив устройство, которое оптимизирует поток воздуха в стойке.
Решения, которые могут помочь:
Продажи:
Продлите срок службы при продаже сетевых коммутаторов, добавив устройство, которое оптимизирует поток воздуха в стойке.
Найдите правильное решение
Используйте эти средства выбора, чтобы определить, какое решение удовлетворяет потребности вашего клиента.
Нужна более подробная информация?   Посетите наш партнерский портал
Повысьте эффективность периферийных вычислений с помощью инфраструктуры Vertiv
Ваши клиенты ищут ИТ-ресурсы для поддержки новых периферийных приложений и переноса вычислительных ресурсов и систем хранения ближе к клиентам, сотрудникам и устройствам. Но они не могут решить эту задачу самостоятельно.
Компания Vertiv, обладатель звания «Architects of Continuity», предлагает широкий ассортимент интеллектуальных инфраструктурных систем, программного обеспечения и услуг, направленных на обеспечение надежности, масштабируемости и управления для решения проблем, с которыми сталкиваются ваши клиенты по мере развития. У Vertiv есть решение для любой задачи.
Наведите указатель мыши на каждый индикатор на изображении и щелкните выделенную область для получения дополнительной информации.
Управление оборудованием
Узнайте, как сократить время простоя и повысить уровень безопасности ЦОД, используя инструменты удаленного доступа и управления, предоставляемые Avocent
Последовательная консоль Avocent ACS 800
Усовершенствованный консольный сервер Avocent ACS 8000
Консоль доступа Avocent Local Rack
Стойки и корпуса
Получите гибкие и экономичные стоечные и изолированные решения, а также безопасные интегрированные системы для вашего центра обработки данных.
Системы прецизионного кондиционирования
Основа управления воздушным потоком в ЦОД — это конфигурация «горячий-холодный проход», согласно которой шкафы размещаются в чередующихся рядах, при этом воздухозаборники (холодные проходы) и воздуховыводы (горячие проходы) ИТ-оборудования расположены друг напротив друга. Эта конфигурация позволяет операторам ЦОД концентрировать охлаждающий поток только там, где это необходимо (возле воздухозаборников ИТ-оборудования), избегать ненужных затрат и неэффективности, вызванных кондиционированием всего помещения.
Система внутрирядного охлаждения Vertiv CRV мощностью до 3500 Вт
Система внутрирядного охлаждения Vertiv CRV мощностью до 33 кВт
Удаленный мониторинг
Независимо от того, говорим ли мы о мониторинге аккумуляторов, системах обнаружения утечек, мониторинге температуры, отслеживании уровня датчиков в сложных промышленных средах или системах мониторинга центров обработки данных, мы все можем согласиться с тем, что это важный аспект обеспечения безопасности критически важного объекта.
Vertiv™ Environet Alert — скоро
Trellis Power Insight — скоро
ИБП
Интеллектуальный и эффективный ИБП для защиты критически важных приложений
Распределение питания в стойке
Линейка стоечных блоков распределения питания Vertiv соответствует различным требованиям к распределению энергии с точки зрения ИТ и защиты окружающей среды.
![](/globalassets/shared/rack.png)
Статьи на тему периферийных вычислений
![VR Rack Image Alt Text](/49bedf/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-vr-rack_299438_0.jpg)
Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
февраля 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Читать далее